Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
Pressemitteilungen – Die aktuellsten Turck-News

Auf dieser Seite haben wir für Sie – chronologisch sortiert – die aktuellsten Turck-Presseinformationen aus allen Produktbereichen aufgeführt. Sollten Sie nur News aus bestimmten Produktbereichen suchen, finden Sie diese entsprechend sortiert in den Rubriken Sensortechnik, Interfacetechnik, Feldbustechnik, Anschlusstechnik sowie Unternehmen. Alle Pressemitteilungen sind hier auch in Englisch verfügbar.

  Turck erhält AEO-Zertifikat
Turck-Kunden profitieren ab sofort von vereinfachten und beschleunigten Zollverfahren

01/12 – 17. Januar 2012





  Höchster Umsatz der Geschichte
Turck erwartet für das Geschäftsjahr 2011 eine Umsatzsteigerung von rund 25 Prozent auf über 430 Mio. Euro

21/11 – 28. September 2011





  Anwendungsoptimierte RFID-Komponenten
Mit Schreibleseköpfen und Tags für Anwendungen im Lebensmittel- und Hochtemperaturbereich erschließt Turck weitere Applikationsfelder für sein RFID-System BL ident

20/11 – 28. September 2011





  FF- und Profibus-PA-Portfolio erweitert
Turck stellt neue Multibarriere für Foundation Fieldbus und Profibus-PA sowie FF-Diagnostic-Power-Conditioner mit erweiterten Diagnosefunktionen vor

19/11 – 28. September 2011





  excom Remote I/O mit neuen Funktionen
Turcks Remote-I/O-System für Zone 1 und 2 ermöglicht validierte Anbindung der Feldinstrumentation an Leitsysteme im laufenden Betrieb

18/11 – 28. September 2011





  24V-Schaltnetzteile für Industrieeinsatz
Zur Stromversorgung von Schalt- und Überwachungsgeräten bringt Turck vier Netzgeräte mit Weitbereichseingang

17/11 – 28. September 2011





  Überspannungsschutz für MSR-Kreise
Mit der IMSP-Reihe ergänzt Turck sein Interfaceangebot um sechs Überspannungsschutzgeräte

16/11 – 28. September 2011





  LED-Arbeitsleuchten für Industrieeinsatz
Robuste LED-Arbeitsleuchten von Turck sorgen für zuverlässige, energiesparende Ausleuchtung von Arbeitsplätzen und Schaltschränken

15/11 – 28. September 2011





  Linearwegsensoren für Hydraulikzylinder
Magnetostriktive LTX-Reihe erweitert Turcks Linearweg-Portfolio

14/11 – 28. September 2011





  Turck verstärkt RFID-Engagement
Turck und deister electronic vereinbaren langfristigen Technologie- und Know-how-Transfer im Bereich der UHF-RFID-Technologie

13/11 – 28. September 2011





  Turck übernimmt MTX-Anteil von Eaton
Als 100-prozentiger Gesellschafter der MT ElektroniX GmbH in Detmold verstärkt Turck seine Entwicklungsaktivitäten im Bereich Feldbustechnik

12/11 – 28. September 2011





  Turck beruft neuen Geschäftsführer
Mit dem Ausscheiden von Werner Turck vervollständigt Guido Frohnhaus die Geschäftsführung der Turck-Gruppe

11/11 – 28. September 2011





  Neuer Geschäftsbereichsleiter Automation Systems
Oliver Merget übernimmt weltweite Produktmanagement-Verantwortung für Feldbus-, HMI- und RFID-Lösungen von Turck

10/11 – 25. August 2011





  Drahtloses Modbus-Funknetz erweitert
Banner Multi-Hop-Funksystem DX80DR erlaubt signifikante Reichweitensteigerung bei drahtloser I/O-Signalübertragung

09/11 – 25. August 2011





  Hochkompakte Temperatursensoren
Temperaturmessung auf kleinstem Raum verspricht Turcks neue TTM-Sensorserie mit integrierter Auswerteelektronik im M12x1-Steckverbinder
 
08/11 – 14. Juli 2011




  BL67-Adapter für Parker-Ventilinseln
Neues Schnittstellenmodul für Turcks I/O-System BL67 erlaubt den Anschluss von elektrischen und pneumatischen Komponenten auf kleinstem Raum

07/11 – 29. März 2011





  M12x1-Steckverbinder-Familie
Turck erweitert sein Anschlusstechnik-Angebot mit kostengünstiger Steckverbinder-Serie „base line” für Standardanwendungen im Maschinenbau

06/11 – 29. März 2011





  Robuste powerfast-Serie bis M40
Turck erweitert Anschlusstechnik-Serie für Power- und Signalübertragungen bis 42 A und 600 V um M40-Steckverbinder

05/11 – 29. März 2011





  Flexibler Faktor-1-Sensor
Turck präsentiert kompakten QP08 in nichtbündiger Kunststoffausführung für Verpackungs-, Montage- und Handling-Industrie

04/11 – 2. März 2011





  Vision-Sensor mit Multi-Muster-Erkennung
Turcks iVu Plus Vision Sensor bietet Ethernet-Schnittstelle und erkennt bis zu zehn Muster gleichzeitig

03/11 – 2. März 2011





  Drehgeber im Programm
Turck erweitert Sensorangebot mit Drehgebern in verschiedenen Bauformen und Ausführungen

02/11 – 2. März 2011





  Störsicherer Mini-Wegmesser
Turck präsentiert weltweit ersten induktiven Miniatur-Linearwegsensor für Messbereiche von 50 bis 200 mm mit störungsfreiem Resonator-Messprinzip

01/11 – 2. März 2011





  Turck erweitert Produktionskapazitäten in Halver
Mit einer 15-Millionen-Euro-Investition stellt Turck im Sauerland die Weichen für die Zukunft

17/10 – 7. Oktober 2010





  Laser-Triangulations-Sensoren
Neue LH-Sensorfamilie erlaubt berührungslose Dicken- und Höhenmessung an nahezu allen Materialien

16/10 – 7. Oktober 2010





  Steckverbinder-Familie Automation Line
Turck bietet standardisiertes Anschlusskonzept für alle gängigen Anforderungen im Maschinenbau

15/10 – 7. Oktober 2010





  Neue I/O-Blockmodule in IP67
Vollvergossene BL-compact-Module für die gängigsten Feldbus- und Ethernet-Standards kombinieren unterschiedlichste Feldsignale im kompakten Gehäuse

14/10 – 7. Oktober 2010





  AIDA-Profinet-Gateway
Turck präsentiert spezielle BL67-Feldbus-Gateways für den Autmobilbau

13/10 – 7. Oktober 2010





  Induktive Drehwinkelsensoren
Neues Messprinzip der RI-Winkelsensor-Familie von Turck erlaubt berührungslose Winkelmessung ohne Störungen

12/10 – 7. Oktober 2010





  Auswertegeräte für Strömungssensoren
Turcks bringt neue Flow-Module-Familie FM/FMX mit Diagnosefunktionen und IO-Link/HART-Schnittstelle

11/10 – 7. Oktober 2010





  Turck steigert Umsatz um mehr als 30 Prozent
Einbruch im Krisenjahr 2009 kann im aktuellen Geschäftsjahr nahezu kompensiert werden
 
10/10 – 7. Oktober 2010


Einbruch im Krisenjahr 2009 kann im aktuellen Geschäftsjahr nahezu kompensiert werden

  Hauni Maschinenbau AG zeichnet Turck aus
Weltmarkt- und Technologieführer im Maschinenbau für die Tabakindustrie bewertet Turck mit 95 von 100 Punkten als „besten Lieferanten der Tabaksparte“ in der Warengruppe Elektrotechnik/Elektronik

09/10 – 4. August 2010





  Drahtloses Modbus-Netzwerk für 56 I/O-Stationen
Turcks neue Wireless-Netzwerk-Lösung Banner DX80 ersetzt aufwändige Kabelverbindungen in zahlreichen Anwendungsfeldern

08/10 – 11. Mai 2010





  Turck jetzt mit eigener Landesgesellschaft in Österreich
Ehemalige Österreich-Vertretung Intermadox wird zum 1. Mai zur Turck GmbH

07/10 – 19. April 2010




  20 Jahre Turck in Beierfeld
Sächsischer Turck-Standort feiert im Sommer 20-jähriges Bestehen

06/10 – 15. April 2010




  Eigensicheres Profibus-Gateway
Hochperformantes Gateway reduziert Variantenvielfalt und erhöht Verfügbarkeit von Turcks Zone-1-Remote-I/O-System excom

05/10 – 30. März 2010





  Vision-Sensoren mit externem Touchscreen
Turck bietet iVu Vision-Sensor und DataMatrix-/Barcode-Leser auch mit abgesetztem Display an

04/10 – 30. März 2010





  Variable Neigungssensor-Familie
Turck bietet neues Portfolio an Neigungssensoren mit analogen oder digitalen Ausgängen sowie mit CANopen-Schnittstelle an

03/10 – 30. März 2010





  Kompakter DataMatrix-/Barcode-Reader
Turcks iVu BCR mit Touchscreen-Programmierung erfasst DataMatrix- und Barcodes

02/10 – 26. Januar 2010





  Sicherheits-Lichtvorhang ohne Blindzonen
Turck erweitert Banner-EZ-Screen-Familie mit robustem Einstiegsmodell LP

01/10 – 26. Januar 2010





  Wireless-Angebot komplett
Turcks DX-Reihe bietet Lösungen für zahlreiche Drahtlos-Anwendungen, vom Kabelersatz über komplexe Netzwerklösungen bis zum Einsatz in Ex-Zone 0

24/09 – 9. Oktober 2009





  Klarobjektsensor mit adaptiver Erfassung
Turck stellt leistungsfähige Optosensoren mit geringer Reaktionszeit vor

23/09 – 9. Oktober 2009





  Drucksensor für hydraulische Anwendungen
Robuste PS300-Drucksensor von Turck bietet höchste Genauigkeit und große Flexibilität auf Basis offener Standards

22/09 – 9. Oktober 2009





  Strömungssensoren für größere Rohrdurchmesser
Turck erweitert Anwendungsspektrum seiner Strömungswächter für den Ex-Bereich durch Varianten mit verlängertem Messfühler

21/09 – 9. Oktober 2009





  Mini-Magnetfeldsensor für Kleinstzylinder
Turcks neuer BIM-UNR ist trotz LED und Befestigungsschraube kleiner als ein Streichholz

20/09 – 9. Oktober 2009





  RFID-Tags mit Sensorfunktion
Turck präsentiert RFID-Datenträger mit integrierter Sensorfunktionalität

19/09 – 9. Oktober 2009





  Turck erweitert Portfolio mit HMIs
VT250 bietet Visualisierungs-, Steuerungs- und variable Gateway-Funktionen zwischen Feldbussen (Master oder Slave) und Real-Time-Ethernet

18/09 – 9. Oktober 2009





  Linearwegsensor mit neuem Messprinzip
Turcks neue Linearwegsensor-Serie basiert auf dem Resonanz-Prinzip und vereint die Vorteile magnetostriktiver und potenziometrischer Lösungen

17/09 – 9. Oktober 2009





  Bessere Aussichten für 2010
Nach Umsatzrückgang auf 270 Millionen Euro erwartet Turck leichte Erholung

16/09 – 9. Oktober 2009





  Neuer Leiter Produktmanagement
Turck überträgt Oliver Marks Produktverantwortung für die Sensortechnik

15/09 – 7. Juli 2009





  CAD-Daten kostenlos downloaden
Turck erweitert Produktdatenbank um CAD-Daten in 2D und 3D für zahlreiche Anwendungen

14/09 – 18. Juni 2009





  Sicher im Ex-Bereich
Turck ergänzt sein Portfolio durch Identifikations- und Sensorlösungen für explosionsgeschützte Bereiche

13/09 – 7. Mai 2009





  Doppelsensor für Handventile
Turck erweitert Montagezubehör für Doppelsensor um Edelstahl-Halterung für Handarmaturen

12/09 – 7. Mai 2009





  Ultraschallsensor mit hoher Genauigkeit
Neuer Schallwandler und integrierte Temperaturkompensation erhöhen Vielseitigkeit der T30UX-Reihe von Turck

11/09 – 15. April 2009





  Multifunktionelle Signalleuchte
Turck stellt neue mehrfarbige Multifunktionsanzeigen der TL50-Serie vor

10/09 – 15. April 2009





  Modulträger für einzelne H1-Segmente
Turck bringt einen einkanaligen Power-Conditioner-Modulträger für Foundation-Fieldbus-Segmente auf den Markt

09/09 – 15. April 2009





  2-Draht-Sensor für Automobilindustrie
Induktiver Sensor Bi10-QN26 erfüllt CNOMO-Spezifikationen und eignet sich daher speziell für Anwendungen der französischen Automobilbranche

08/09 – 15. April 2009





  Hart-Module erweitern I/O-System
Turck erhöht Funktionalität des modularen Feldbussystems BL20 durch Hart-durchlässige Elektronikmodule

07/09 – 19. März 2009





  Interfacemodul-Backplane mit Redundanz
Turck kombiniert hohe Kanaldichte mit Robustheit und einfachem Handling – Interfacemodul-Backplane (IMB) sorgt für Ordnung im Schaltschrank

06/09 – 19. März 2009





  Wireless-Komponenten für Physical Layer
Kabellose Datenübertragung eröffnet neue Möglichkeiten für Asset Management des Physical Layers

05/09 – 19. März 2009





  Vision-Sensor mit Touchscreen
Turcks iVu-System vereint einfache Handhabung eines Sensors mit hoher Funktionalität eines Kamerasystems

04/09 – 19. März 2009





  Ethernet-Profibus-Interface mit Webserver
Ethernet-Profibus-Interface PB-XEPI überwacht Feldbuskommunikation und öffnet Profibus-Netze für Fernwartung über das Internet

03/09 – 19. März 2009





  Garantiertes Drehmoment ohne Schlüssel
Prinzip Tankdeckel: Turck präsentiert den weltweit ersten M12-Steckverbinder zur werkzeuglosen Montage mit definiertem Drehmoment

02/09 – 9. Januar 2009





  Hans Turck wird 85
Mitbegründer des Sensor-, Feldbus-, Anschlusstechnik- und Interfacespezialisten Turck feiert am 9. Januar seinen 85. Geburtstag

01/09 – 9. Januar 2009





  Neuer Leiter Produktmanagement PA
Turck überträgt Ryan Kromhout Produktverantwortung für die Prozessautomation

25/08 – 10. Oktober 2008





  Magnetfeldsensor mit 200 mm Messweg
Analogsensor mit großem Messbereich liefert lineares Ausgangssignal mit hoher Genauigkeit

24/08 – 3. November 2008





  Neue Magnetfeldsensoren zur Zylinderabfrage
Turck erweitert BIM-UNT-Familie mit Zweidrahtvariante und Namurversion für den Einsatz im Ex-Bereich

23/08 – 3. November 2008





  Höchste Schaltabstände
Turck erweitert bei drei Sensor-Modellen der uprox+-Familie den Schaltabstand

22/08 – 3. November 2008





  Kostensparende Ethernet-Gateways
Turck ermöglicht effiziente I/O-Anbindung mit neuen Economy-Gateways für BL20-I/O-Familie

21/08 – 10. Oktober 2008





  RFID-System erlaubt UHF/HF-Betrieb
Turck ergänzt RFID-Paket um aktive UHF-Schreibleseköpfe mit Reichweiten bis zu drei Meter

20/08 – 10. Oktober 2008





  Kompakte I/O-Blockmodule in IP67
Robuste BL compact-Reihe bietet hohe Signalvielfalt auf kleinstem Raum

19/08 – 10. Oktober 2008





  Erneut zweistelliges Umsatzwachstum
Turck erwartet im Geschäftsjahr 2008 Umsatzsteigerung auf zirka 370 Millionen Euro

18/08 – 10. Oktober 2008





  Turck erweitert Portfolio mit Bildverarbeitung
Banner-Bildverarbeitungslösungen ergänzen Identifikationsangebot und erschließen neue Anwendungsfelder, etwa in der Qualitätssicherung

17/08 – 27. August 2008





  Robuste Kabel für Magnetfeldsensoren
Turck bietet BIM-UNT-Sensoren jetzt auch mit E-Ketten-tauglichen, hitzebeständigen und lebensmittelechten Kabeln an

15/08 – 19. August 2008





  Faktor-1-Sensor für Handling und Montage
Kompakter uprox+-Sensor bietet hohe Freihheitsgrade bei der Montage

14/08 – 19. August 2008





  Turck verstärkt Geschäftsführung
Markus Turck und Christian Wolf erweitern Geschäftsführung des Sensor-, Feldbus-, Interface- und Anschlusstechnikspezialisten

13/08 – 15. Juli 2008





  Sicherheitskontroller ersetzt Relais
Software-basierender Kontroller bietet OEMs und Endanwendern geringen Verkabelungsaufwand, große Flexibilität und einfache Reproduzierbarkeit

12/08 – 8. Juli 2008





  Diagnostic Power Conditioner
Turck erweitert DPC-Familie für Foundation Fieldbus mit Einstiegsmodell DPC-49-DU

11/08 – 19. Juni 2008





  Kapazitive Sensoren für Granulate
Turck bringt robuste Spezialsensoren zur fehlerfreien Füllstandmessung von trockenen Granulaten

10/08 – 19. Juni 2008





  Robuste Nutzfahrzeug-Sensoren
Turck bietet jetzt auch robuste Sensorik mit e1-Typgenehmigung für den Einsatz in Nutzfahrzeugen an

09/08 – 21. April 2008





  12-Kanal-Verteiler für FF und Profibus-PA
JRBS-Verteilerbausteine von Turck jetzt in 4-, 6-, 8- und 12-kanaligen Versionen sowie mit abziehbaren Schraubklemmen verfügbar

08/08 – 21. Apil 2008





  Turck auf der Interpack
Sensor-, Feldbus-, Interface- und Anschlusstechnikspezialist präsentiert in Düsseldorf aktuelles Portfolio für Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie

07/08 – 19. März 2008 





  RFID-Paket erweitert
Turck ergänzt BL ident-System mit Plug&Play-I/O-Modul, Rollenbahn-Schreiblesekopf mit Pulkerkennung und neuen Datenträgern

06/08 – 18. März 2008





  Ethernet-Profibus-Interface mit DTM
xEPI ermöglicht zentrale Feldgerätebedienung und Netzwerkdiagnose auf FDT/DTM-Basis

05/08 – 18. März 2008





  M12-Schnellanschlusskonzept erweitert
Turck ergänzt IP67-Schnellanschlusskonzept mit Steckerversionen

04/08 – 18. März 2008





  Analoger Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
Kompakter Analogsensor mit 45 mm Messbereich liefert lineares Ausgangssignal mit hoher Genauigkeit

03/08 – 18. März 2008






ARCHIV >>> 
 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG