Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  „Convenience“-Lösungen für Pneumatikzylinder
Turck erweitert BIM-UNT-Familie mit neuen Varianten seiner Magnetfeldsensoren zur Stellungsabfrage von Pneumatikzylindern

12/07 – 25. Juli 2007


Auf der Motek zeigt der Sensor-, Feldbus-, Anschlusstechnik- und Interfacespezialist Turck neue Magnetfeldsensoren zur Stellungsabfrage von Pneumatikzylindern. Die „Neuen“ erweitern die BIM-UNT-Familie, die auf der Hannover Messe vorgestellt wurde. BIM-UNT-Sensoren können alle Magnete in handelsüblichen Pneumatikzylindern ohne Mehrfachschaltpunkte erkennen, so dass eine Bevorratung unterschiedlicher Sensortypen für verschiedene Zylinder nicht mehr erforderlich ist.

Mit den neuen Modellen können Turck-Kunden ihre individuellen Anforderungen zielgerichtet bedienen. Neben dem Standard-Modell mit Kabelausgang stehen jetzt eine Namur-Version für den Einsatz im Ex-Bereich sowie Varianten mit direktem M8/M12-Steckeranschluss am Gehäuse zur Verfügung. Eine Doppellösung mit zwei Sensoren an einem M12-Steckeranschluss reduziert deutlich den Zeit- und Kostenaufwand für die Verkabelung. Als preisliche Alternative zu Magnetfeldsensoren mit Reed-Kontakt bietet Turck jetzt außerdem den BIM-UNT-AP7X an, der vor allem für Maschinenbauer und Erstausstatter interessant sein dürfte. Bei einem vergleichbaren Preisniveau zum Reed-Kontakt ist der BIM-UNT verschleiß- und prellfrei. Der maximale Betriebsstrom von 50 mA ist für die meisten Applikationen absolut ausreichend.

Mit nur 28 mm Gesamtlänge ist der BIM-UNT einer der kompaktesten Sensoren auf dem Markt. Die aktive Fläche befindet sich direkt am Sensor-Ende und ermöglicht dadurch auch an kompakten Kurzhubzylindern eine sichere Kolbenstangendetektion bis in die Endlagen hinein. Die rüttelsichere Befestigung in der Nähe des Kabelabgangs verhindert zuverlässig ein Abheben des Sensors bei Zug am Kabel. Unterstützung bei Justage und Betrieb bietet die gut sichtbare LED, die vor Ort jederzeit den Schaltzustand des Sensors anzeigt.

Für den BIM-UNT steht ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung. Dazu gehört neben dem Montagezubehör für andere Zylinderarten (Profil-, Zuganker-, Rund- oder Schwalbenschwanzzylinder) noch das einclipsbare Justierzubehör zur Feineinstellung des Schaltpunktes, das Fixierzubehör zum nachträglichen Wiederfinden des Schaltpunktes sowie Kabelbefestigungsclips zur sicheren Kabelverlegung.

Familienzuwachs: Turck zeigt zur Motek zahlreiche neue Varianten seiner Magnetfeldsensoren – vom 2er-Set mit M12-Steckanschluss bis zur Ex-Variante
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG