Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
Pressemitteilungen – Sensortechnik


  Anwendungsoptimierte RFID-Komponenten
Mit Schreibleseköpfen und Tags für Anwendungen im Lebensmittel- und Hochtemperaturbereich erschließt Turck weitere Applikationsfelder für sein RFID-System BL ident

20/11 – 28. September 2011





  LED-Arbeitsleuchten für Industrieeinsatz
Robuste LED-Arbeitsleuchten von Turck sorgen für zuverlässige, energiesparende Ausleuchtung von Arbeitsplätzen und Schaltschränken

15/11 – 28. September 2011





  Linearwegsensoren für Hydraulikzylinder
Magnetostriktive LTX-Reihe erweitert Turcks Linearweg-Portfolio

14/11 – 28. September 2011





  Hochkompakte Temperatursensoren
Temperaturmessung auf kleinstem Raum verspricht Turcks neue TTM-Sensorserie mit integrierter Auswerteelektronik im M12x1-Steckverbinder
 
08/11 – 14. Juli 2011




  Flexibler Faktor-1-Sensor
Turck präsentiert kompakten QP08 in nichtbündiger Kunststoffausführung für Verpackungs-, Montage- und Handling-Industrie

04/11 – 2. März 2011





  Vision-Sensor mit Multi-Muster-Erkennung
Turcks iVu Plus Vision Sensor bietet Ethernet-Schnittstelle und erkennt bis zu zehn Muster gleichzeitig

03/11 – 2. März 2011





  Drehgeber im Programm
Turck erweitert Sensorangebot mit Drehgebern in verschiedenen Bauformen und Ausführungen

02/11 – 2. März 2011





  Störsicherer Mini-Wegmesser
Turck präsentiert weltweit ersten induktiven Miniatur-Linearwegsensor für Messbereiche von 50 bis 200 mm mit störungsfreiem Resonator-Messprinzip

01/11 – 2. März 2011





  Laser-Triangulations-Sensoren
Neue LH-Sensorfamilie erlaubt berührungslose Dicken- und Höhenmessung an nahezu allen Materialien

16/10 – 7. Oktober 2010





  Induktive Drehwinkelsensoren
Neues Messprinzip der RI-Winkelsensor-Familie von Turck erlaubt berührungslose Winkelmessung ohne Störungen

12/10 – 7. Oktober 2010





  Auswertegeräte für Strömungssensoren
Turcks bringt neue Flow-Module-Familie FM/FMX mit Diagnosefunktionen und IO-Link/HART-Schnittstelle

11/10 – 7. Oktober 2010





  Vision-Sensoren mit externem Touchscreen
Turck bietet iVu Vision-Sensor und DataMatrix-/Barcode-Leser auch mit abgesetztem Display an

04/10 – 30. März 2010





  Variable Neigungssensor-Familie
Turck bietet neues Portfolio an Neigungssensoren mit analogen oder digitalen Ausgängen sowie mit CANopen-Schnittstelle an

03/10 – 30. März 2010





  Sicherheits-Lichtvorhang ohne Blindzonen
Turck erweitert Banner-EZ-Screen-Familie mit robustem Einstiegsmodell LP

01/10 – 26. Januar 2010





  Kompakter DataMatrix-/Barcode-Reader
Turcks iVu BCR mit Touchscreen-Programmierung erfasst DataMatrix- und Barcodes

02/10 – 26. Januar 2010





  Klarobjektsensor mit adaptiver Erfassung
Turck stellt leistungsfähige Optosensoren mit geringer Reaktionszeit vor

23/09 – 9. Oktober 2009





  Drucksensor für hydraulische Anwendungen
Robuste PS300-Drucksensor von Turck bietet höchste Genauigkeit und große Flexibilität auf Basis offener Standards

22/09 – 9. Oktober 2009





  Strömungssensoren für größere Rohrdurchmesser
Turck erweitert Anwendungsspektrum seiner Strömungswächter für den Ex-Bereich durch Varianten mit verlängertem Messfühler

21/09 – 9. Oktober 2009





  Mini-Magnetfeldsensor für Kleinstzylinder
Turcks neuer BIM-UNR ist trotz LED und Befestigungsschraube kleiner als ein Streichholz

20/09 – 9. Oktober 2009





  RFID-Tags mit Sensorfunktion
Turck präsentiert RFID-Datenträger mit integrierter Sensorfunktionalität

19/09 – 9. Oktober 2009





  Linearwegsensor mit neuem Messprinzip
Turcks neue Linearwegsensor-Serie basiert auf dem Resonanz-Prinzip und vereint die Vorteile magnetostriktiver und potenziometrischer Lösungen

17/09 – 9. Oktober 2009





  Sicher im Ex-Bereich
Turck ergänzt sein Portfolio durch Identifikations- und Sensorlösungen für explosionsgeschützte Bereiche

13/09 – 7. Mai 2009





  Doppelsensor für Handventile
Turck erweitert Montagezubehör für Doppelsensor um Edelstahl-Halterung für Handarmaturen

12/09 – 7. Mai 2009





  Ultraschallsensor mit hoher Genauigkeit
Neuer Schallwandler und integrierte Temperaturkompensation erhöhen Vielseitigkeit der T30UX-Reihe von Turck

11/09 – 15. April 2009





  Multifunktionelle Signalleuchte
Turck stellt neue mehrfarbige Multifunktionsanzeigen der TL50-Serie vor

10/09 – 15. April 2009





  2-Draht-Sensor für Automobilindustrie
Induktiver Sensor Bi10-QN26 erfüllt CNOMO-Spezifikationen und eignet sich daher speziell für Anwendungen der französischen Automobilbranche

08/09 – 15. April 2009





  Vision-Sensor mit Touchscreen
Turcks iVu-System vereint einfache Handhabung eines Sensors mit hoher Funktionalität eines Kamerasystems

04/09 – 19. März 2009





  Magnetfeldsensor mit 200 mm Messweg
Analogsensor mit großem Messbereich liefert lineares Ausgangssignal mit hoher Genauigkeit

24/08 – 3. November 2008





  Neue Magnetfeldsensoren zur Zylinderabfrage
Turck erweitert BIM-UNT-Familie mit Zweidrahtvariante und Namurversion für den Einsatz im Ex-Bereich

23/08 – 3. November 2008





  Höchste Schaltabstände
Turck erweitert bei drei Sensor-Modellen der uprox+-Familie den Schaltabstand

22/08 – 3. November 2008





  RFID-System erlaubt UHF/HF-Betrieb
Turck ergänzt RFID-Paket um aktive UHF-Schreibleseköpfe mit Reichweiten bis zu drei Meter

20/08 – 10. Oktober 2008





  Weltweit erster Ganzmetall-Ultraschallsensor
Turck stellt erste Ultraschallschranke in Ganzmetall-Edelstahlausführung für aseptische Anwendungen vor

16/08 – 26. August 2008





  Robuste Kabel für Magnetfeldsensoren
Turck bietet BIM-UNT-Sensoren jetzt auch mit E-Ketten-tauglichen, hitzebeständigen und lebensmittelechten Kabeln an

15/08 – 19. August 2008





  Faktor-1-Sensor für Handling und Montage
Kompakter uprox+-Sensor bietet hohe Freihheitsgrade bei der Montage

14/08 – 19. August 2008





  Sicherheitskontroller ersetzt Relais
Software-basierender Kontroller bietet OEMs und Endanwendern geringen Verkabelungsaufwand, große Flexibilität und einfache Reproduzierbarkeit

12/08 – 8. Juli 2008





  Kapazitive Sensoren für Granulate
Turck bringt robuste Spezialsensoren zur fehlerfreien Füllstandmessung von trockenen Granulaten

10/08 – 19. Juni 2008





  Robuste Nutzfahrzeug-Sensoren
Turck bietet jetzt auch robuste Sensorik mit e1-Typgenehmigung für den Einsatz in Nutzfahrzeugen an

09/08 – 21. April 2008





  RFID-Paket erweitert
Turck ergänzt BL ident-System mit Plug&Play-I/O-Modul, Rollenbahn-Schreiblesekopf mit Pulkerkennung und neuen Datenträgern

06/08 – 18. März 2008





  Analoger Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
Kompakter Analogsensor mit 45 mm Messbereich liefert lineares Ausgangssignal mit hoher Genauigkeit

03/08 – 18. März 2008





  Schweißmutternsensor
Robuste Sensorlösung ersetzt teure optische Prüfverfahren in der Blechbearbeitung

02/08 – 18. März 2008





  Kapazitive Sensoren für alle Fälle

Effiziente Nahbereichsausblendung und EMV-Festigkeit erlauben zuverlässigen Einsatz in schwierigsten Anwendungsfeldern

01/08 – 18. März 2008





  Faktor-1-Sensoren mit Klemmenraum
Turck bringt FDA-konforme uprox+-Sensoren mit flexiblem Klemmenraumanschluss für Lebensmittelindustrie und Sondermaschinenbau

21/07 – 10. Oktober 2007




  Faktor-1-Sensoren in 2-Draht-DC-Ausführung
Turck präsentiert als erster Anbieter 2-Leiter-Sensoren ohne Reduktionsfaktor

20/07 – 10. Oktober 2007




  Faktor-1-Sensor zum „Abdrehen“
Turck bringt neuen uprox+-Sensor mit innovativem Drehgehäuse zur werkzeuglosen Einhandmontage

19/07 – 10. Oktober 2007




  RFID-System ausgebaut
Turck erweitert BL ident-System um Schreiblesekopf mit 500 mm Reichweite und Handheld-Reader für I-Code- und FRAM-Datenträger

17/07 – 10. Oktober 2007




  „Convenience“-Lösungen für Pneumatikzylinder
Turck erweitert BIM-UNT-Familie mit neuen Varianten seiner Magnetfeldsensoren zur Stellungsabfrage von Pneumatikzylindern

12/07 – 25. Juli 2007




  RFID-System erweitert

Turck ergänzt Hochtemperatur-RFID-Paket mit Datenträgern zur direkten Montage auf Metall und speziellen Schreibleseköpfen

07/07 – 3. April 2007





  Universeller Durchflussmesser

Turck präsentiert magnetisch-induktiven Durchflussmesser für zahlreiche Anwendungsfelder

06/07 – 3. April 2007





  Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder

Universell einsetzbarer Turck-Sensor reduziert Installations- und Betriebskosten

 

05/07 – 3. April 2007





  Messender Lichtvorhang

Lichtvorhang EZ-Array des Turck-Kooperationspartners Banner ist von -40 bis +70 °C einsetzbar und bietet je zwei Schalt- und Analogausgänge

04/07 – 1. März 2007





  Wireless-Lösung zur Sensoranbindung

Turck stellt kabellose I/O-Lösung für Sensoren und Aktoren vor

 

21/06 – 26. Oktober 2006





  Modulare Hochtemperatursensoren bis 250 °C

Trennung von Sensorkopf und -elektronik erlaubt schnellen Austausch von Verschleißkomponenten

 

20/06 – 26. Oktober 2006





  Präziser Durchflusssensor

Inline-Sensor mit zwei Prozent Messgenauigkeit erlaubt effiziente Kontrolle von Prozess- und Kühlwasserkreisläufen

 

19/06 – 26. Oktober 2006





  Analogsensor zur Metallerkennung

Weltpremiere: Amplituden- und Phasensignalauswertung ermöglicht abstandsunabhängige Erkennung unterschiedlicher Metalle

 

18/06 – 26. Oktober 2006





  „Pick-to-light”-Sensorleuchte

K50-Sensorleuchte garantiert fehlerfreie manuelle Kommissionierung – Kompaktes I/O-System piconet ideale Ergänzung

 

17/06 – 29. August 2006





  Faktor-1-Sensor in Q12-Bauform

Turck zeigt hochkompakten upox+-Sensor mit 5 mm Schaltabstand für Montage- und Handling-Anwendungen


16/06 – 29. August 2006





  Analoge Wegerfassung auf Pneumatikzylindern

Neuer Linearwegsensor erfasst Gesamthub eines Pneumatikzylinders – Norgren bietet fertig konfiguriertes Paket aus Zylinder und Turck-Wegsensor

15/06 – 29. August 2006





  RFID-Komplettpaket
Umfassende Hochtemperatur-Identifikationslösung erlaubt Einsatz bis 210 °C.

09/06 – 25. April 2006


RFID-Komplettpaket

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG