Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Zukunftssicher im Ex-Bereich
Neues Multibarrierenkonzept bietet erstmals doppelte galvanische Trennung zwischen Trunk-line und Ausgangskreisen sowie den Ausgangskreisen untereinander.

10/06 – 16. Mai 2006


Mit der MBD-…-T415/Ex hat Turck auf der Achema ein modernes Multibarrierenkonzept vorgestellt. Die neue MBD-Multibarriere erlaubt Ex-i-Stichleitungen bis zu 120 m Länge. Dadurch lassen sich Geräte, die örtlich weit voneinander entfernt sind, an einen Ex-i-Sternpunkt anschließen. Um durch Potentialunterschiede entstehende Ausgleichströme zu verhindern, sind die einzelnen Ex-i-Stichleitungen der Multibarriere untereinander galvanisch getrennt. Die allseitige galvanische Trennung besteht sowohl zwischen der Trunk-line und den Ausgangskreisen als auch zwischen den vier Ausgangskreisen untereinander. Dies erhöht die EMV-Störfestigkeit und verhindert Potentialverschleppungen und Ausgleichsströme, so dass langfristig eine sichere Datenübertragung gewährleistet ist.

Tritt bei einem Feldbusteilnehmer ein Kurzschluss auf, kommt der integrierte Kurzschlussschutz zum Tragen. Abgeschaltet wird jeweils nur der entsprechende Ausgang – die Hauptleitung und die anderen Ausgänge des betroffenen Feldbussegments bleiben betriebsbereit. Über eine rote LED im Inneren des Gehäuses wird der Kurzschluss kanalweise angezeigt. Diese Anzeige erleichtert dem Servicetechniker das Auffinden der fehlerhaften Stichleitungen.

Zukunftssicher im Ex-Bereich Das neue Multibarrierenkonzept von Turck erlaubt erstmals eine doppelte galvanische Trennung
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG