Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Power-Supply für Ex-Bereich
Turck stellt Power-Conditioner mit eigensicherem Stromausgang und Repeater-Funktion vor. 

13/06 – 16. Mai 2006


Mit dem FISCO-Power-Supply bietet Turck eine weitere Feldbuslösung für den Ex-Bereich. Der FISCO-Power-Supply ist ein Power-Conditioner mit eigensicherem Stromausgang und Repeater-Funktion. Angeboten werden zwei Versionen, die sich lediglich in den Ausgangswerten unterscheiden: Der RPC49-10120Ex stellt bis zu 120 mA zur Verfügung, der RPC49-10265Ex bis zu 265 mA. Der Einbauort kann in Zone 2 liegen, wenn ein entsprechendes IP54-Gehäuse benutzt wird.

Die Stromkreise sind je nach Typ für EEx ib IIB bzw. EEx ib IIC zugelassen. Durch die Repeater-Funktion lassen sich bis zu vier FISCO-Power-Supplies parallel schalten, so dass die Anzahl der Feldgeräte pro logischem Segment erhöht werden kann. Das Gerät verfügt über vier LEDs zur Anzeige von Speisespannung und Kurzschluss sowie der Kommunikation ins Feld und zum Host.

Power-Supply für Ex-Bereich Neu im Turck-Programm: FISCO-Power-Supply mit 120 bzw. 265 mA
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG