Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Block-I/Os für Profinet
Turck-IP67-I/O-Module unterstützen Real-Time(RT)-Kommunikation und erlauben den Aufbau einer Linientopologie

18/07 – 10. Oktober 2007


Mit dem FXEN präsentiert Turck auf der SPS/IPC/Drives in Nürnberg Block-I/Os für Profinet in Schutzart IP67. Dank des integrierten Autocrossing-Ethernet-Switches erlauben die Module den Aufbau einer Linientopologie und bieten daher eine höhere Flexibilität bei Planung und Installation.

Der FXEN unterstützt Profinet-Real-Time(RT)-Kommunikation, die für den zyklischen Austausch von I/O-Daten optimiert ist. Die Version XSG16 verfügt über 16 digitale Kanäle, die je nach Applikationserfordernissen als Eingang, Ausgang oder invertierter Eingang konfiguriert werden können.

Die neuen Block-I/Os unterstützen Konfiguration und Parametrierung mit Hilfe des offenen FDT/DTM-Standards. Der Ethernet-Anschluss der schwingungs- und schockgeprüften Module erfolgt über 4-polige,
D-kodierte M12-Rundsteckverbinder, für die I/Os stehen acht 5-polige M12-Anschlüsse zur Verfügung. Die Module arbeiten im Temperaturbereich von 0 bis 55 °C.

Flexibel: Turcks Profinet-Block-I/O erlaubt dank des integrierten Switches den Aufbau einer Linientopologie
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG