Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  M12-Schnellsteckverbinder
Turck präsentiert praxistaugliches IP67-Schnellanschlusskonzept mit hoher Verbindungssicherheit

22/07 – 10. Oktober 2007


Auf der SPS/IPC/Drives präsentiert Turck ein praxistaugliches Konzept zur M12-Schnellanschlusstechnik. Der M12-Schnellsteckverbinder ist absolut kompatibel zu allen M12-Gewinden, selbst unsaubere Druckgussgewinde sind kein Problem mehr. Der Anschluss ist 85 Prozent schneller montiert als ein vergleichbarer M12x1-Steckverbinder und damit die schnellste Anschlusskupplung auf dem Markt. Die von Escha Anschlusstechnik – einem Unternehmen der Turck-Gruppe – entwickelte Schnellsteckverbindung entspricht der Schutzart IP67.

Die so genannte Key-Way-Anzeige gibt dem Anwender eine eindeutige Rückmeldung zur Verriegelung. Zusammen mit den hohen Haltekräften des Steckverbinders und einer integrierten Rüttelsicherung ist so eine hohe Stecksicherheit der Verbindung garantiert. Während die Kupplung als 4- und 5-polige Variante in gerader oder abgewinkelter Bauform bereits zur SPS/IPC/Drives verfügbar ist, folgen die entsprechenden Steckerversionen zu Beginn des kommenden Jahres.

Mit dem neuen Konzept will Turck die bislang geringe Marktakzeptanz der Schnellanschlusstechnik deutlich erhöhen, da die Turck-Escha-Lösung alle Nachteile der bisher verfügbaren Produkte eliminiert. So gibt es weder Probleme mit Kompatibilität und Montage noch bei Dichtigkeit oder Dauerfestigkeit der Verbindung. 

Durchdachtes Konzept: Turck-Schnellanschlusstechnik verspricht 85 Prozent Zeitersparnis und rüttelfeste IP67-Verbindung
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG