Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  M12-Schnellanschlusskonzept erweitert
Turck ergänzt IP67-Schnellanschlusskonzept mit Steckerversionen

04/08 – 18. März 2008



Turck hat sein M12-Schnellanschlusskonzept um Steckerversionen mit angespritzer Anschlussleitung erweitert. Nach der kürzlich vorgestellten Kupplung zeigt der Sensor-, Feldbus-, Interface- und Anschlusstechnikspezialist auf der Hannover Messe die entsprechenden Stecker in gerader oder abgewinkelter Bauform.

Der M12-Schnellsteckverbinder ist kompatibel zu allen M12-Gewinden, selbst unsaubere Druckgussgewinde sind kein Problem mehr. Der Anschluss ist 85 Prozent schneller montiert als ein vergleichbarer M12x1-Standardsteckverbinder und damit der schnellste Anschluss auf dem Markt. Trotzdem entspricht die Schnellsteckverbindung, die als 3-, 4- und 5-polige Variante angeboten wird, der Schutzart IP67. Die hohen Haltekräfte des Steckverbinders und eine integrierte Rüttelsicherung garantieren eine hohe Stecksicherheit der Verbindung.

Mit dem neuen Konzept will Turck die bislang geringe Marktakzeptanz der Schnellanschlusstechnik deutlich erhöhen, da die von Escha Anschlusstechnik – einem Unternehmen der Turck-Gruppe – entwickelte Lösung alle Nachteile bisher verfügbarer Produkte eliminiert. So gibt es weder Probleme mit Kompatibilität und Montage noch bei Dichtigkeit oder Dauerfestigkeit der Verbindung.

Turck-Schnellanschlusskonzept: rüttelfeste IP67-Verbindung im Handumdrehen
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG