Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Ethernet-Profibus-Interface mit DTM
xEPI ermöglicht zentrale Feldgerätebedienung und Netzwerkdiagnose auf FDT/DTM-Basis

05/08 – 18. März 2008



Mit dem xEPI hat Turck sein Portfolio um einen Ethernet-Profibus-Koppler erweitert. Das FDT/DTM-unterstützte Interface ermöglicht eine vertikale Durchgängigkeit vom Büro bis zu den Feldgeräten auf verschiedenen Kommunikationsebenen wie beispielsweise HART über Profibus PA. So hat der Anwender die Möglichkeit, seine Profibus-Netze zentral zu überwachen und die Feldinstrumentierung zentral zu parametrieren. xEPI ist damit ein weiterer wichtiger Beitrag zum Asset Management. Das Interface kann als aktiver Profibus-Master (Klasse 2) ebenso eingesetzt werden wie als reiner Zuhörer (Listener) am Bus, der nicht aktiv am Busverkehr teilnimmt.

Als Master Klasse 2 kommuniziert das xEPI über Standard-Ethernet mit TCP/IP. Mit dem kostenlos verfügbaren ComDTM und einer FDT-Rahmenapplikation wie etwa PACTware kann eine Verbindung über das Firmennetz zu beliebigen Profibus-Teilnehmern aufgebaut werden. Die FDT/DTM-Technologie erlaubt die verschachtelte Kommunikation und die Integration weiterer Kommunikationsebenen.

Als Listener wird xEPI mit dem Software-Tool „Profibus-Scope“ zu einer fest installierten Einheit, die über Ethernet eine komfortable Diagnose von Profibus-Netzwerken ermöglicht. Die Langzeitüberwachung zur Erkennung von schleichenden Unregelmäßigkeiten – etwa in der Kommunikation, Signalüberwachung oder Gerätediagnose – kann dabei vom Wartungs- und Instandhaltungspersonal über dieselbe Schnittstelle erfasst werden, die auch zur Feldgeräteparametrierung dient.

Asset Management enabled: Mit dem FDT/DTM-unterstützten xEPI lassen sich Profibus-Netze ans Ethernet anbinden und zentral diagnostizieren und parametrieren
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG