Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  12-Kanal-Verteiler für FF und Profibus-PA
JRBS-Verteilerbausteine von Turck jetzt in 4-, 6-, 8- und 12-kanaligen Versionen sowie mit abziehbaren Schraubklemmen verfügbar

08/08 – 21. Apil 2008



Ein 12-kanaliger Verteiler ergänzt die JRBS-Serie von Turck, die bislang aus 4-, 6- und 8-kanaligen Versionen bestand. Die vertikal und horizontal auf der Hutschiene montierbaren IP20-Verteilerbausteine sind darüber hinaus ab sofort auch mit abziehbaren Schraubklemmen anstatt üblicher Federzugklemmtechnik verfügbar.

Mit den in Zone 2 und Zone 1 einsetzbaren JRBS-Verteilern lassen sich Foundation-Fieldbus- oder Profibus-PA-Feldgeräte bequem und sicher an den Feldbus anbinden. Über einen Drehkodierschalter kann der Nutzer den Kurzschlussstrom individuell einstellen. Betriebsspannung und Kurzschlüsse pro Stichleitung werden über LEDs angezeigt. Die Verteilerbausteine erlauben unterschiedliche Schirmungskonzepte und können bei Bedarf über einen schaltbaren Abschlusswiderstand terminiert werden.

Turcks IP20-Feldbusverteiler sind jetzt auch mit abziehbaren Klemmen als 4-, 6-, 8- und 12-kanalige Versionen verfügbar
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG