Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Kostensparende Ethernet-Gateways
Turck ermöglicht effiziente I/O-Anbindung mit neuen Economy-Gateways für BL20-I/O-Familie

21/08 – 10. Oktober 2008



Ethernet-fähige Gateways mit integriertem Switch ergänzen ab sofort das I/O-System BL20 des Feldbusspezialisten Turck. Mit den kompakten und günstigen BL20-Ethernet-Gateways unterstützt das Unternehmen den Trend zur Dezentralisierung und ermöglicht flexible Steuerungslösungen auch bei beschränktem Platzangebot. Über den Ethernet-Standard lassen sich die Economy-Gateways problemlos in Kommunikationsstrukturen einbinden, da Ethernet als native und günstige Schnittstelle in die meisten Steuerungssysteme vom PC bis zum Touchpanel integriert ist. Darüber hinaus stellen die neuen BL20-Gateways – selbst im Vergleich zum CANopen-Gateway – die derzeit kostengünstigste Remote-I/O-Lösung für die Schutzart IP20 dar.

Die nur 33 Millimeter breiten Gateways haben ein Netzteil sowie einen Switch an Bord und reduzieren damit deutlich den Installationsaufwand. Sie verfügen über zwei RJ45-Ports und unterstützen die gängigen Ethernet-Busprotokolle Modbus TCP und Ethernet/IP. Trotz der geringen Größe bieten die neuen Gateways die volle Funktionalität der BL20-Stationen: Auf der Basis einfach austauschbarer Elektronik-Module mit bis zu 32 I/O-Kanälen unterstützen die Gateways eine Vielzahl unterschiedlicher Signalformen – von digitalen und analogen Eingängen über das RFID-System BL ident bis hin zu Direkt- und Wendestartern mit bis zu 15 kW.

Turck erweitert BL20-I/O-Familie um kostengünstige Ethernet-Gateways mit integriertem Switch
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG