Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Garantiertes Drehmoment ohne Schlüssel
Prinzip Tankdeckel: Turck präsentiert den weltweit ersten M12-Steckverbinder zur werkzeuglosen Montage mit definiertem Drehmoment

02/09 – 9. Januar 2009



Mit dem neuen Rundsteckverbinder M12Nm präsentiert Turck den ersten Steckverbinder der Welt, der sich werkzeuglos mit einem definierten Drehmoment von Hand anziehen lässt. Die integrierte Drehmomentkontrolle stellt sicher, dass die Steckverbindung gemäß Schutzklasse IP67 abdichtet. Entwickelt wurde der Steckverbinder von Escha, dem Kabel- und Anschlusstechnikspezialisten innerhalb der Turck-Gruppe.

Die Funktionsweise des M12Nm ähnelt der eines Tankdeckels: Zunächst positioniert der Anwender den Stecker mit einer axialen Bewegung innerhalb der Kupplung. Anschließend zieht er den aus Kunststoff gefertigten Überwurf von Hand fest. Sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht wird, dreht der Überwurf frei. Der Anwender bekommt eine klare haptische und akustische Rückmeldung und weiß, dass die Verbindung ab diesem Moment dicht und eine weitere Kompression ausgeschlossen ist.

Ob ein Steckverbinder wirklich mit dem vorgeschriebenen Drehmoment montiert und die erforderliche Kompression des O-Rings damit erreicht wurde, konnte bislang nur mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels festgestellt werden. Das Handling dieses Werkzeugs erweist sich in der Praxis aber oft als schwierig. Die Folge: Steckverbindungen sind entweder nicht ausreichend oder zu fest angezogen. Da durch zu festes Anziehen des Steckverbinders der O-Ring zerstört werden kann, kommt es in beiden Fällen zu einer undichten Verbindung.

Zwar existieren im Markt bereits Ansätze, bei denen der O-Ring durch zu festes Verschrauben nicht beschädigt werden kann, aber dadurch ist das Grundproblem nicht gelöst. Auch bei diesen und vergleichbaren Lösungsversuchen kann ohne Drehmomentschlüssel nicht festgestellt werden, ob die Steckverbindung ordnungsgemäß abdichtet.

Der M12Nm ist ab dem zweiten Quartal 2009 als 3-, 4- und 5-polige Version sowie als Stecker und Kupplung in gerader und gewinkelter Variante erhältlich. Das gesamte Produktprogramm erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP67.

Prinzip Tankdeckel: Turck stellt den ersten M12-Steckverbinder vor, der sich per Hand drehmomentgenau anziehen lässt
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG