Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  2-Draht-Sensor für Automobilindustrie
Induktiver Sensor Bi10-QN26 erfüllt CNOMO-Spezifikationen und eignet sich daher speziell für Anwendungen der französischen Automobilbranche

08/09 – 15. April 2009



Der Mülheimer Automationsspezialist Turck hat einen neuen induktiven Sensor in Quaderbauform entwickelt, der speziell auf die Spezifikationen des französischen Komitees zur Standardisierung von Produktion und Ausrüstung (CNOMO) zugeschnitten ist. Ausgestattet mit einem separaten Befestigungswinkel, erlaubt der bündig einbaubare Bi10-QN26, die aktive Fläche des Sensors in vier Richtungen zu positionieren. Damit eignet sich der neue Sensor für zahlreiche Automotive-Anwendungen insbesondere im Umfeld der französischen Automobilhersteller Citroen, Peugeot und Renault: Von der Positionsabfrage an Förderbändern bis hin zur Teilekontrolle in Montageprozessen.

Der quaderförmige Sensor (Höhe: 26 mm) in ungepolter 2-Draht-Ausführung verfügt über einen Bemessungsschaltabstand von 10 mm und ist für Betriebsspannungen von 10 bis 65 VDC ausgelegt. Über eine leuchtstarke LED zeigt der IP67-Sensor den Schaltzustand an und ermöglicht so die einfache Funktionskontrolle direkt vor Ort. Der neue Bi10-QN26 ist als M12-Pigtail-Variante mit Kabellängen von 0,8 und 0,15 Meter sowie als unkonfektionierte Kabelvariante (2 m) erhältlich.

Vielseitig: Ein separater Befestigungswinkel erlaubt Anwendern, die aktive Fläche des Bi10-QN26 in vier Richtungen zu positionieren
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG