Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Multifunktionelle Signalleuchte
Turck stellt neue mehrfarbige Multifunktionsanzeigen der TL50-Serie vor

10/09 – 15. April 2009



Mit der neuen EZ-Light-Serie TL50 bringt Turck eine vielseitig einsetzbare und einfach zu installierende Multifunktionsanzeige auf den Markt. Je nach individueller Applikation haben Anwender die Wahl aus bis zu fünffarbigen Varianten ohne Signaltonfunktion und bis zu vierfarbigen Ausführungen mit Signaltongeber (maximal 95 dB). Bei beiden Ausführungen sorgen nach Kundenwunsch vormontierte langlebige LED-Elemente für gut sichtbare Systemstatusanzeigen – egal ob direkt an der Maschine, am Schaltschrank oder an zu überwachenden Standorten innerhalb der Fertigungslinie.

Die von Turcks Optik-Partner Banner entwickelten Signalleuchten sind unempfindlich gegenüber physikalischen Außeneinwirkungen (z. B. Vibrationen und Schläge) oder elektromagnetischen Störeinflüssen und können bei Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C eingesetzt werden. Wahlweise mit 18 bis 30 VDC oder 24 VAC versorgt, benötigen die kompakten Signalleuchten für die Schutzklassen IP50 (mit Signalton) bzw. IP67 (ohne Signalton) kein zusätzliches Steuergerät und lassen sich dank vielseitigem Montagezubehör in nur wenigen Schritten betriebsfertig installieren.

Multifunktional: Bis zu fünf LED-Elemente und der optionale Signaltongeber sorgen für deutlich wahrnehmbare Statusanzeigen
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG