Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Ultraschallsensor mit hoher Genauigkeit
Neuer Schallwandler und integrierte Temperaturkompensation erhöhen Vielseitigkeit der T30UX-Reihe von Turck

11/09 – 15. April 2009



Mit der T30UX-Reihe stellt der Mülheimer Automationsspezialist Turck neue U-Gage-Ultraschallsensoren vor, die dank eines leistungsfähigen Schallwandlers und einer integrierten Temperaturkompensation deutlich genauere Messwerte liefern als vergleichbare Produkte. Die IP67-Sensoren mit Erfassungsreichweiten von bis zu drei Metern eignen sich dank kurzer Blindzonen von nur zehn Prozent der Maximalreichweite für Anwendungen in der Automobilproduktion (z. B. Glaserkennung), in der Papier verarbeitenden Industrie (z. B. Durchhangkontrolle), für Füllstandsmessungen im  Pharmasektor und zahlreiche weitere Branchen.

Die von Banner entwickelten Reflexionstaster verfügen über einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +70 °C und sind für besonders raue Umgebungen auch mit teflonisierten Schallwandlerflächen und Einbauflanschen erhältlich. Der integrierte Temperaturausgleich reduziert temperaturbedingte Messbereichsverschiebungen um 90 Prozent und ermöglicht so den Einsatz des T30UX selbst unter stark schwankenden Umgebungstemperaturen.

Flexible Ausgangskonfigurationen (analog, digital, npn, pnp, Öffner, Schließer), Anschlussvarianten (u.a. 2-Meter-Standardkabel und M12x1-Steckverbinder) und Montagewinkel bieten Anwendern eine enorme Anwendungskompatibilität.

Anders als opto-sensorische Erfassungslösungen erkennen die Ultraschallsensoren auch Objekte mit reflektierenden Oberflächen oder transparente Objekte wie Glas. Unabhängig von der Objektbeschaffenheit – fest, flüssig, metallisch oder nicht-metallisch – garantiert das schallwellenbasierte Erfassungsprinzip zuverlässige und genaue Messergebnisse. Darüber hinaus punktet die T30UX-Familie mit ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Staub- und Schmutzablagerungen – und selbst raue Umgebungseinflüsse wie Sprühnebel oder Regen beeinflussen die Sensor-Funktion kaum.

Vielseitig einsetzbar: Einfache Konfiguration und flexible Ausgangsfunktionen des neuen T30UX-Ultraschallsensors ermöglichen eine hohe Anwendungsvielfalt
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG