Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Mini-Magnetfeldsensor für Kleinstzylinder
Turcks neuer BIM-UNR ist trotz LED und Befestigungsschraube kleiner als ein Streichholz

20/09 – 9. Oktober 2009



Turck erweitert seine BIM-Magnetsensorfamilie mit einem vollelektronischen Miniaturmodell zur Abfrage von Kleinst-Pneumatikzylindern. Mit einer Höhe von nur 4,6 Millimetern und einer Länge von 18 Millimetern passt der BIM-UNR auf alle gängigen Rundnutzylinder. Die Befestigung des Kompaktsensors erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie beim großen Bruder BIM-UNT: Der Anwender kann den Sensor von oben in Nut einführen und mit einer Vierteldrehung der integrierten 1,5mm-Inbus-Flügelschraube fixieren. Die rüttelsichere Befestigung in der Nähe des Kabelabgangs verhindert zuverlässig ein Abheben des Sensors bei Zug am Kabel. Da der BIM-UNR komplett in der Nut verschwindet, ist er sicher gegen mechanische Befestigungen geschützt.

Da sich das Sensorelement unmittelbar am Nutboden und damit am Magneten des Zylinders befindet, ist ein optimales Schaltverhalten garantiert. Trotz seiner kompakten Maße verfügt der Sensor über eine gut sichtbare LED-Anzeige, die den jeweiligen Schaltzustand direkt vor Ort signalisiert. Der BIM-UNR wird als Öffner und Schließer mit 2m- bzw. 7m-Anschlusskabel sowie als Pigtail-Variante mit M8- oder M12-Steckverbinder angeboten.

Kleiner als ein Streichholz ist Turcks neuer Magnetfeldsensor für Kleinstzylinder
Download Text und Bild

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG