Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Strömungssensoren für größere Rohrdurchmesser
Turck erweitert Anwendungsspektrum seiner Strömungswächter für den Ex-Bereich durch Varianten mit verlängertem Messfühler

21/09 – 9. Oktober 2009



Ab sofort bietet Turck seine Atex-spezifizierten FCS-Strömungswächter für gasförmige Medien auch mit Messfühlerlängen von 100, 140 und 220 mm an. Die verlängerten Messfühler erweitern das Anwendungs¬pektrum der FCS-Reihe, da sie den Einsatz der kalorimetrischen Strömungswächter auch bei größeren Rohrdurchmessern von zirka 440 mm erlauben.

Die IP68-Edelstahlsensoren mit Zulassung für den Ex-Bereich Zone 1 werden einfach über ein T-Stück in die Rohrleitung geschraubt. Über die strömungsbedingte Temperaturdifferenz zwischen Medium und erwärmtem Messfühler detektieren sie dort zuverlässig die Strömung gasförmiger Medien wie beispielsweise Luft. Die neuen FCS-Eintauchsensoren des Mülheimer Automationsspezialisten verfügen über einen G1/2“-Prozessanschluss und sind als Kabel- und als Steckervariante erhältlich.

Über Potenziometer und LED-Zeile einer für Nicht-Ex-Anwendungen separat erhältlichen Auswerteeinheit lassen sich die Sensoren einfach im Betrieb parametrieren (Grenzwert bzw. Erfassungsbereich).

Dank verlängerter Messfühler können die neuen FCS-Strömungswächter von Turck auch in Rohrleitungen mit Durchmessern von zirka 440 mm eingesetzt werden
Download Text und Bild

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG