Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Drucksensor für hydraulische Anwendungen
Robuste PS300-Drucksensor von Turck bietet höchste Genauigkeit und große Flexibilität auf Basis offener Standards

22/09 – 9. Oktober 2009



Turck hat ein neues Drucksensormodell mit integrierter Auswerteeinheit vorgestellt: Die robusten IP69K-Sensoren der PS300-Reihe eignen sich dank ihres weiten Messbereichs von -1 bis 600 bar für zahlreiche hydraulische Anwendungen, selbst in rauesten Umgebungen. Da die Messsignale auf einer neuentwickelten keramischen Dickschicht-Druckmesszelle aufbereitet und digitalisiert an die voll vergossene Auswerteelektronik weitergegeben werden, zeichnen sich die neuen Drucksensoren durch eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und eine hohe Genauigkeit von 0,5 Prozent v. E. aus.

Die PS300-Sensoren sind in den Anschlussvarianten G1/4“, 1/4“-NPT und R1/4“ mit Schaltkontakten und analogen Ausgängen für Strom oder Spannung verfügbar. Für die sichere Prozessanbindung sorgen metallgestützte Dichtungsringe. Neben dem neuen Kommunikationsstandard IO-Link unterstützt die Sensorreihe auf Wunsch auch die VDMA-Menüstruktur.

Die neuen PS300-Drucksensoren von Turck punkten nicht nur mit ihrer hohen Genauigkeit, sondern auch mit einer großen Anschlussflexibilität
Download Text und Bild

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG