Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Klarobjektsensor mit adaptiver Erfassung
Turck stellt leistungsfähige Optosensoren mit geringer Reaktionszeit vor

23/09 – 9. Oktober 2009



Mit dem QS30ELVC bringt Turck einen leistungsfähigen Opto-Sensor zur Erkennung und Zählung transparenter, lichtdurchlässiger oder undurchlässiger Objekte. Die von Turcks Optik-Partner Banner* entwickelte Reflexionslichtschranke garantiert auch bei unregelmäßig geformten Objekten und solchen mit spiegelnden Oberflächen eine schnelle und präzise Erfassung. Mit ihrer geringen Reaktionszeit von 500 Mikrosekunden eignen sich die Sensoren etwa für Anwendungen im Pharma&Food-Sektor (Kontrolle durchsichtiger Plastikverpackungen), in der Halbleiterindustrie (Wafer-Detektion) oder der Elektronikbranche (LCD-Glas-Erkennung).

Dank eines speziellen Algorithmus, der Staub, Verschmutzung und Änderungen der Umgebungstemperatur kompensiert, können die IP67-Sensoren auch unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Die neuen Sensoren verfügen über drei wählbare Schaltschwellen und lassen sich einfach per Teach-Taste auf die Erfassung unterschiedlicher Targets optimieren. Das kompakte Sensorgehäuse verfügt über ein großes, leicht ablesbares Balkendiagrammdisplay zur bequemen Konfigurierung und Überwachung der Signalstärke im laufenden Betrieb. Leistung, Ausgangszustand und Konfiguration werden durch gut sichtbare LEDs angezeigt.

*Banner Engineering zählt zu den weltweit führenden Herstellern von optoelektronischen und Ultraschall-Sensoren, Lichtvorhängen, Leuchtmeldern sowie Bildverarbeitungs- und drahtlosen Netzwerklösungen für industrielle Anwendungen.

Dank geringer Reaktionszeit von nur 500 Mikrosekunden eignet sich die neue Reflexionslichtschranke QS30ELVC auch für schnelle Abfüllanlagen
Download Text und Bild

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG