Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Wireless-Angebot komplett
Turcks DX-Reihe bietet Lösungen für zahlreiche Drahtlos-Anwendungen, vom Kabelersatz über komplexe Netzwerklösungen bis zum Einsatz in Ex-Zone 0

24/09 – 9. Oktober 2009



Zur SPS/IPC/Drives komplettiert Turck sein Wireless-Angebot für den industriellen Einsatz in der Fabrik- und Prozessautomation. Neben der Point-to-Point-Lösung DX70 und der Netzwerkvariante DX80 bietet das Unternehmen jetzt die neue Serie DX99 mit Atex-Zulassung bis Zone 0 an. Ein neues Solarpanel für die autarke Energieversorgung externer Stationen rundet das Portfolio ab. Das von Turck strategischem Partner Banner Engineering entwickelte Angebot ist die weltweit umfangreichste und damit flexibelste Wireless-Lösung für industrielle Anwendungen. Die Palette möglicher Einsatzfelder reicht vom Ersatz für teure Kabelstrecken bei der Füllstandüberwachung entfernter Tankanlagen über den Schleifring-Ersatz an Rundtakttischen bis hin zum Kommunikationsmedium für fahrerlose Transportsysteme.

Turcks Wireless-Portfolio unterstützt eine Vielzahl von Signalen, von analogen Daten über Binärkontakte und Frequenzsignale bis hin zu digitalen Protokollen über RS232 und RS485. Je nach Anwendung hat der Kunde die Wahl zwischen einer kostengünstigen Punkt-zu-Punkt-Lösung – ein Gateway mit einem Knoten – und einer Netzwerkarchitektur, bei der ein Gateway bis zu 99 Knoten bedienen kann. Die Funklösung arbeitet im 2,4GHz-Frequenzband und verwendet dabei zum Schutz gegen Störeinflüsse die FHSS-Technologie (Frequency Hopping Spread Spectrum) mit TDMA (Time Division Multiple Access). Gateway und Knoten sind in Schutzart IP67 ausgeführt und arbeiten bei Umgebungstemperaturen zwischen -40 und +85 °C.

Wireless im Ex-Bereich: Das DX99 für den Einsatz in Zone 0 komplettiert das Wireless-Portfolio von Turck
Download Text und Bild

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG