Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  BL20 wird zum „Integrator“

Turck erweitert IP20-I/O-System mit ECO-Modulen und ECO-Gateway, Motorstartern, RFID-Modul und programmierbarem Gateway

10/07 – 3. April 2007



Zahlreiche Erweiterungen komplettieren das Turck-I/O-System BL20 für Profibus, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP und Modbus TCP: Ab sofort verfügbar sind die neuen, äußerst kompakten und wirtschaftlichen Economy-Module, die bis zu 16 E/A auf nur 12,5 mm Breite unterbringen. Dank der integrierten Anschlussebene mit „Push-in“-Federzugtechnik sind zur Montage keine Werkzeuge erforderlich. Die ECO-Module werden durch das neue ECO-Gateway für Profibus DP und CANopen ergänzt, das in Hannover ebenfalls Premiere feiert.

 

Neben den ECO-Modulen bietet Turck jetzt auch Motorstartermodule, die ohne großen Verdrahtungsaufwand als Direkt- oder Wendestarter Motoren bis zu 15 kW schalten können. Ebenfalls brandneu sind das RFID-Modul zur Einbindung des RFID-Hochtemperatursystems BL ident sowie das programmierbare Gateway, das dank eigener Intelligenz übergeordnete Steuerungen entlasten kann. Das Gateway ist für EthetNet/IP und Modbus TCP verfügbar und mit CoDeSys in den gängigen Sprachen KOP (Kontaktplan), FUP (Funktionsplan), AWL (Anweisungsliste), ST (Strukturierter Text) und AS (Ablaufsprache) programmierbar.

Alles an Bord: Mit den zahlreichen Erweiterungen vom ECO-Gateway bis zu Motorstartern ist Turcks IO-System BL20 universell einsetzbar
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG