|
Universell einsetzbarer Turck-Sensor reduziert Installations- und Betriebskosten
05/07 – 3. April 2007
Auf der Hannover Messe präsentiert Turck einen neuen Magnetfeldsensor zur Stellungsabfrage von Pneumatikzylindern. Der BIM-UNT kann alle Magneten in handelsüblichen Pneumatikzylindern sicher und ohne Mehrfachschaltpunkte erkennen, so dass eine Bevorratung unterschiedlicher Sensortypen nicht mehr erforderlich ist. Das erlaubt dem Anwender eine effiziente Standardisierung.
Ebenso anwenderfreundlich zeigt sich der BIM-UNT bei Montage und Justage: Eine Vorfixierungslippe ermöglicht das einhändige Montieren in die T-Nut. Der Sensor lässt sich in der Nut justieren und durch eine stabile Flügelschraube aus Werkzeugstahl fixieren. Zur rüttelsicheren Befestigung reicht eine Viertelumdrehung der Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder Innensechskantschlüssel. Die Befestigungsschraube in der Nähe des Kabelabgangs verhindert zuverlässig ein Abheben des Sensors bei Zug am Kabel. Unterstützung bei Justage und Betrieb bietet die gut sichtbare LED, die vor Ort jederzeit den Schaltzstand des Sensors anzeigt.
Mit nur 28 mm Gesamtlänge ist der BIM-UNT einer der kompaktesten Sensoren auf dem Markt. Die aktive Fläche befindet sich direkt am Sensor-Ende und ermöglicht dadurch auch an kompakten Kurzhubzylindern eine sichere Kolbenstangendetektion bis in die Endlagen hinein. Neben der rüttelsicheren Befestigung garantieren die hervorragenden EMV-Eigenschaften eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Über die Anforderungen der aktuell gültigen Version der EN 60947-5-2 hinaus erfüllt der BIM-UNT schon heute die strengen Auflagen der neuen Fassung EN 61000-4-6, die in Kürze die jetzige Produktnorm für Näherungsschalter ablösen wird.
Für den BIM-UNT steht ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung. Dazu gehört neben dem Montagezubehör für andere Zylinderarten (Profil-, Zuganker-, Rund- oder Schwalbenschwanzzylinder) noch das einclipsbare Justierzubehör zur Feineinstellung des Schaltpunktes, das Fixierzubehör zum nachträglichen Wiederfinden des Schaltpunktes sowie Kabelbefestigungsclips zur sicheren Kabelverlegung.
 |
Neue Komfortklasse für die Zylinderabfrage: Magnetfeldsensor Turck BIM-UNT |
|