Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Messender Lichtvorhang

Lichtvorhang EZ-Array des Turck-Kooperationspartners Banner ist von -40 bis +70 °C einsetzbar und bietet je zwei Schalt- und Analogausgänge

04/07 – 1. März 2007



Mit dem neuen messenden Lichtvorhang EZ-Array seines Kooperationspartners Banner erweitert Turck sein Optik-Programm. Der Lichtvorhang hat eine Auflösung von 5 mm und verfügt über jeweils zwei Schalt- und Analogausgänge. Der Anwender hat die Wahl zwischen PNP- und NPN-Schaltausgängen sowie zwischen 0-10V- und 4-20mA-Analogausgängen. Als einziges Gerät seiner Klasse ist der EZ-Array im Temperaturbereich von -40 bis +70 °C einsetzbar. Dank eines eloxierten Aluminiumgehäuses eignet sich der Lichtvorhang optimal für den Einsatz in rauen Umgebungen.

 

Der zweiteilige Lichtvorhang ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme. Im Empfängergehäuse ist die gesamte Auswerteelektronik integriert, die über sechs DIP-Schalter konfiguriert werden kann. Ein dreistelliges Display und ein LED-Bargraph zeigen vor Ort Status und Ausrichtung von Sender und Empfänger. Die Einstellung kann wahlweise auch per mitgelieferter Software am Empfänger vorgenommen werden. Genutzt wird hierzu die RS485-Schnittstelle, über die auch die Datenübertragung im Modbus-RTU-Protokoll erfolgt. Da die gesamte Auswerteelektronik im Empfänger integriert ist, entfällt ein externer Kontroller.

 

Der EZ-Array lässt sich auf nahezu jede Anwendung oberhalb der 5mm-Auflösungsgrenze einstellen. Zu den verfügbaren Betriebsarten zählen die Erkennung des ersten, letzten oder mittleren blockierten Strahls, der Anzahl blockierter Strahlen, der Anzahl von Blöcken, Invertierungen und Blanking. Damit kann das Gerät unter anderem zur Locherkennung, Konturmessung, Bahnkantensteuerung oder Objektvermessung eingesetzt werden.


Der messende Lichtvorhang EZ-Array ist ideal für Anwendungen wie Locherkennung (Bild), Größen/-Profilerfassung, Kanten- und Mittenführung, Durchhangkontrolle oder Teilezählung
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG