Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Plug&Play-Feldbusanzeige

Einfach bedienbare Turck-Displays stellen Messwerte von Profibus-PA- und Foundation-Fieldbus-Teilnehmern dar

03/07 – 1. März 2007



Mit den neuen Turck-Feldbusanzeigen lassen sich Prozesswerte von Profibus-PA- oder Foundation-Fieldbus-Teilnehmern direkt vor Ort darstellen. Das LC-Display der Modelle FD-48-T317/EX, FD-49-T317/EX zeigt bis zu drei Prozesswerte, die sowohl von einem einzigen als auch von unterschiedlichen Feldbusteilnehmern stammen können. Mit einer Ziffernhöhe von 30 mm und einem zusätzlichen 41-segmentigen Bargraph zur Quasi-Analog-Anzeige sind die Messwerte übersichtlich und benutzerfreundlich visualisierbar. Die Anzeige der Werte kann wahlweise zyklisch als auch durch manuelle Umschaltung erfolgen.

 

Besonderer Wert wurde auf eine einfache Bedienung gelegt. Die Feldbusanzeige ist daher als „Listener“ konzipiert und nicht als klassischer Feldbusteilnehmer – so ist das Gerät ohne Host-Konfiguration oder Treiberdateien mühelos ins Netzwerk integrierbar. Über zwei Taster kann der Anwender die Anzeige komplett parametrieren. Die Energieversorgung erfolgt über den Feldbus (< 10mA). Die Geräte sind zur Montage im Ex-Bereich in Zone 1 zum Anschluss an eigensichere Stromkreise geeignet.


Da die Turck-Feldbusanzeigen nur als „Listener“ am Bus angeschlossen werden, benötigen sie keine Adresse und müssen nicht am Host konfiguriert werden
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG