Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  RFID-System erweitert

Turck ergänzt Hochtemperatur-RFID-Paket mit Datenträgern zur direkten Montage auf Metall und speziellen Schreibleseköpfen

07/07 – 3. April 2007



Auf der Hannover Messe stellt Turck Erweiterungen für sein Hochtemperatur-RFID-System BL ident vor. Neben einem Schreiblesekopf mit der für industrielle Anwendungen enormen Reichweite von 50 cm zeigt der Sensor-, Feldbus-, Anschlusstechnik- und Interfacespezialist spezielle Schreibleseköpfe für Food&Beverage-Applikationen in M18 und M30 sowie neu entwickelte Datenträger, die direkt auf beziehungsweise in Metall montiert werden können. Die Datenträger sind in einer Economy- und einer besonders flachen Highend-Ausführung erhältlich. Während die Highend-Datenträger mit einer 1 mm starken Abschirmfolie gefertigt werden, sorgt in der Economy-Variante ein hohes Gehäuse für den erforderlichen Mindestabstand von 10 mm zum Metall.

 

Der neue Schreiblesekopf mit 50 cm Reichweite wird in Hannover als Prototyp gezeigt. Er eignet sich beispielsweise zum Auslesen von Datenträgern, die an der Unterseite eines Fahrzeugs angebracht sind. Das Gerät verfügt über einen in die Antenne integrierten Reader, was das System unempfindlich gegen Störungen macht und einen Einsatz in rauer industrieller Umgebung ermöglicht. Im dritten Quartal soll der 50cm-Schreiblesekopf mit den Maßen 350 x 350 x 25 mm serienmäßig verfügbar sein. 

 

Dank eines neuen Auswerteverfahrens lassen sich zudem alle Schreibleseköpfe – auch bereits installierte – ohne den bisher erforderlichen Mindestabstand zum Datenträger betreiben. Dazu werden die Datenträger erst mit einem Zeitverzug von 200 ms ausgelesen. So ist sichergestellt, dass die Datenträger erst dann beschrieben bzw. gelesen werden, wenn sie sich im „richtigen“ Air Interface des Schreiblesekopfes befinden.  

Neu im Turck-RFID-Paket BL ident: Datenträger zur Montage auf bzw. in Metall
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG