Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Turck bringt programmierbares Gateway

Mit CoDeSys programmierbares Feldbus-Gateway unterstützt dezentrale Automationslösungen und ergänzt RFID-Paket BL ident

 

22/06 – 26. Oktober 2006



Der Sensor-, Feldbus- und Interfacespezialist Turck hat seine Produktpalette um ein programmierbares Feldbus-Gateway für das I/O-System BL67 erweitert. Das BL67-PG-EN ist nach IEC 61131-3 mit CoDeSys programmierbar und unterstützt die wachsende Nachfrage nach dezentralen Automationslösungen. Zur Programmierung stehen dem Anwender die gängigen Programmiersprachen KOP (Kontaktplan), FUP (Funktionsplan), AWL (Anweisungsliste), ST (Strukturierter Text) und AS (Ablaufsprache) zur Verfügung.

 

Herz des neuen Gateways ist ein 32-Bit-RISC-Prozessor mit 512-kByte-Programmspeicher, der 1.000 AWL-Befehle in weniger als einer Millisekunde abarbeitet. Als Programmierschnittstelle steht neben 10/100-MBit-Ethernet auch ein RS232-Interface zur Verfügung. Für die Feldbuskonfiguration bietet Turck auch beim BL67-PG-EN das kostenlose Projektierungs-, Inbetriebnahme- und Wartungs-Tool I/O-Assistant an. Das erste programmierbare Gateway mit Modbus-TCP-Interface ist zur SPS/IPC/Drives verfügbar, wenige Wochen später wird auch eine Profibus-Variante auf den Markt kommen. Für das Schaltschrank-I/O-System BL20 von Turck sind ebenfalls programmierbare Gateway-Module in Vorbereitung.

 

Mit dem programmierbaren Gateway bietet Turck darüber hinaus eine ideale Ergänzung für das RFID-Komplettpaket BL ident. Dank der neu gewonnenen „Intelligenz“ entlastet das Gateway die übergeordnete Steuerung, da das gesamte Handling der zuweilen komplexen RFID-Kommunikation jetzt direkt dezentral im Gateway erfolgen kann. Der für die SPS erforderliche Funktionsbaustein („Proxy Ident Block“) wird vor Ort im programmierbaren Gateway ausgeführt. Mit der übergeordneten Steuerung können somit gezielt nur Nutzdaten ausgetauscht werden. So lässt sich das RFID-System nunmehr ohne Anpassungs- und Programmieraufwand an die Steuerungen verschiedener Hersteller anschließen, auch wenn für diese Steuerungen kein Funktionsbaustein zur Verfügung steht.

Das programmierbare Gateway kümmert sich um die RFID-Datenkommunikation mit den Schreibleseköpfen und entlastet die übergeordnete Steuerung
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG