Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Universeller Durchflussmesser

Turck präsentiert magnetisch-induktiven Durchflussmesser für zahlreiche Anwendungsfelder

06/07 – 3. April 2007



Mit dem FCMI hat Turck seine Durchflusssensorenfamilie um ein magnetisch-induktives Modell erweitert. Mit diesem Messprinzip eignet sich der neue Durchflussmesser zur Erfassung fast aller elektrisch leitenden Flüssigkeiten, die eine gewisse Mindestleitfähigkeit aufweisen.

 

Der FCMI zeichnet sich durch eine besonders hohe Messbereichdynamik von 0…40 l/min und eine Messgenauigkeit von 2 % aus. Da der Sensor keine mechanisch bewegten Teile im Volumenstrom erfordert, ist er unempfindlich gegenüber Verschmutzungen im Medium. Im Gegensatz zu anderen Verfahren ist zudem keine Verringerung des Rohrquerschnitts notwendig, so dass es praktisch keinen Druckverlust gibt.

 

Aufgrund seiner Eigenschaften ist der FCMI für die verschiedensten Medien und somit für ein weites Einsatzspektrum geeignet. Besonders interessant ist der Durchflussensor vor allem für Anwendungen im Maschinenbau, aber auch in den Branchen Wasser, Abwasser, Chemie, Pharma, Bergbau, Zement, Zellstoff, Papier, Stahl und Energie.

Durchflussmessung ohne Kompromisse: Der FCMI von Turck arbeitet nach dem magnet-induktiven Verfahren und eignet sich für zahlreiche Anwendungen
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG