Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
Pressekontakt   Pressemitteilungen   Bildarchiv   Presseverteiler   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
 Pressemitteilungen
Unternehmen
Sensortechnik
Interfacetechnik
Feldbustechnik
Anschlusstechnik
  Wireless-Lösung zur Sensoranbindung

Turck stellt kabellose I/O-Lösung für Sensoren und Aktoren vor

 

21/06 – 26. Oktober 2006



Auf der SPS/IPC/Drives in Nürnberg stellt Turck sein erstes Wireless-System vor. Das vom Kooperationspartner Banner entwickelte Wireless Network System DX80 erlaubt die Funkkommunikation zwischen Sensoren/Aktoren und der Steuerung beziehungsweise einem Feldbusknoten mittels RS485-Schnittstelle und Modbus-Protokoll. Die Funklösung eignet sich für zahlreiche Anwendungen, angefangen beim Ersatz teurer und störungsanfälliger Schleifringe über die flexible Gestaltung von Produktionsstrecken bis zur Überbrückung großer Distanzen.

 

Das DX80 besteht aus einem Gateway, das die I/O-Signale an die Steuerung weitergibt, und bis zu sieben Knoten, an die jeweils bis zu vier Sensoren/Aktoren angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 24VDC, per Solar-Panel oder mit einer Batterie. Dank des ausgeklügelten Power Managements erreichen DX80-Knoten mit einer einzigen Batterie Standzeiten bis zu fünf Jahren. Mit dem Funksystem lassen sich die Signale aller gängigen Sensoren übertragen, von Druck- und Temperaturmessungen über PNP/NPN-Schaltsignale bis zu analogen 4-20mA/0-10V-Signalen.

 

Die Turck-Funklösung arbeitet im 2,4GHz-Frequenzband und verwendet dabei zum Schutz gegen Störeinflüsse die FHSS-Technologie (Frequency Hopping Spread Spectrum) mit TDMA (Time Division Multiple Access). Die Abfrage der I/O-Daten kann wahlweise in einem definierten Zeitintervalll oder jeweils bei einer Änderung des I/O-Status erfolgen. Sollte die Funkverbindung unterbrochen werden, geht das DX80 automatisch in einen vordefinierten Sicherheitsmodus. Ist die Verbindung wieder verfügbar, arbeitet das System im Normalbetrieb weiter. Gateway und Knoten sind in Schutzart IP67 ausgeführt und arbeiten bei Umgebungstemperaturen zwischen -40 und +85 °C.

Turck goes Wireless: Das Banner DX80 ermöglicht die drahtlose Anbindung von Sensoren an die Steuerung, beispielsweise bei Drehtischanwendungen
Download:
Text im PDF-Format
Text im Word-Format
Bild-Download 300dpi  
Bild-Download 72dpi  

 Eine Seite zurück

Kontakt | Impressum | Produkte | Aktuelles |
Copyright 1999 - 2012 Hans Turck GmbH & Co. KG