Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
more @ TURCK   Anwendungsvideos   Messen   Stellenangebote   Ausbildung   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

NEWS
Innovationen für Automatisierer
Lesen Sie alles über aktuelle Produktinnovationen, neue Personalmeldungen und sonstige berichtenswerte Nachrichten aus dem Hause Turck

COVERSTORY
NEIGUNGSSENSOREN: Alles im Lot
Robuste Inklinosensoren von Turck erlauben zuverlässige Neigungsmessung bis 360 °

INSIDE
INTERVIEW: „Feintuning bei IO-Link“
Frank Nolte, stellvetretender Chefredakteur der Fachzeitschrift etz, sprach mit Turcks IO-Link-Spezialisten Klaus Ebinger über die Standisierungsbemühungen und den Stellenwert der Technologie
VISION APPLICATION PARK: Automatisierung zum Mitnehmen
Im „Vision Application Park“ können Messebesucher ihre spezielle Playmobil-Figur bestellen und deren Konfektionierung in einer Multi-Vendor-Anlage live miterleben
TURCK DUOTEC: Elektronik aus dem Erzgebirge
Turck duotec nutzt vorhandene Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, um Kundenwünsche in serienreife Elektroniklösungen umzusetzen

TREND
WIRELESS: Funk in der Industrie
Drahtlose Kommunikation optimiert Handhabungs- und Materialflussprozesse

APPLICATIONS
RFID: Einblick in die "Speise-Röhre"
Turcks RFID-System BL ident sorgt in der Automatischen Wagen-Transportanlage des Universitätsklinikums Düsseldorf für Transparenz
SENSORTECHNIK: Klappe halten
Der österreichische Anlagenbauer GAW Technologies setzt seit Jahren auf Turck-Doppelsensoren zur Stellungsrückmeldung von Klappen und Kugelhähnen
SENSORTECHNIK: Gepäckkontrolle im "Koffer-Raum"
In der automatischen Gepäckförderanlage des Frankfurter Flughafens sorgen induktive und optische Sensoren von Turck für einen reibungslosen Ablauf
SENSORTECHNIK: Offshore-Sensoren
Streicher erfasst zahlreiche Endlagen auf seiner Offshore-Bohranlage mit ATEX-zertifizierten, induktiven Namur-Sensoren von Turck
SENSOR/FELDBUSTECHNIK: 35 Kartons pro Minute
Pro Pack Systems in Kalifornien entwickelt und produziert maßgeschneiderte Karton-Verpackungsmaschinen mit Sensor-, Feldbus- und Anschlusstechnik von Turck
FELDBUSTECHNIK: Plug and Work
Robuste Schnellsteckverbinder, Kabel und das Remote-I/O-System BL20 von Turck optimieren das modulare Anlagenkonzept des Oil and Gas-Spezialisten Enerflex

TECHNOLOGY
DRUCKSENSORIK: Der Hydrauliker
Turcks neue Drucksensor-Serie PS300 erfüllt vor allem die besonderen Anforderungen der Hydraulik

SERVICE
KONTAKT: Ihr schneller Weg zu Turck
Ob auf einer Messe, über eine der Landesgesellschaften und Vertretungen oder im Web, Turck ist auf allen Wegen für Sie da

 Webcode:




FELDBUSTECHNIK: Plug and Work

Robuste Schnellsteckverbinder, Kabel und das Remote-I/O-System BL20 von Turck optimieren das modulare Anlagenkonzept des Oil and Gas-Spezialisten Enerflex
Der kanadische Oil&Gas-Spezialist Enerflex baut seine modularen Produktionsanlagen auf dem eigenen Werksgelände in Alberta zunächst komplett auf, um sie zu testen und dann für den Transport wieder zu zerlegen. Um die Vorzüge der Modulbauweise auch bei der Instrumentierung und der Elektrik kompromisslos umsetzen zu können, setzen die Enerflex-Spezialisten auf extrem robuste Schnellsteckverbinder, Kabel, Verteiler und das Remote-I/O-System BL20 von Turck.

Den vollständigen Artikel erhalten Sie hier:

more11055.pdf
 Direkt in die Produktdatenbank
Zum Anwender: www.enerflex.com



 Eine Seite zurück


TURCK Produktdaten TURCK Artikelarchiv

Suchen Sie in Datenblättern, Katalogen, CAD-Daten, Software, Zulassungen etc.

Pressemitteilungen
Weitere Pressemitteilungen

Direktlinks

TURCK News abonnieren