Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
more @ TURCK   Anwendungsvideos   Messen   Stellenangebote   Ausbildung   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

NEWS
Nah am Kunden
Diagnostic Power Conditioner System
Messender Lichtvorhang
Sensoren für Pneumatikzylinder
Feldbusleitungen jetzt just in time
Vertriebsleitung gestärkt
Drucksensoren mit ATEX-Zulassung
Erweiterungen für Pico-Guard
Plug&Play-Feldbusanzeige
Universeller Durchflussmesser
IO-Assistant 3.0 nutzt FDT-Technologie
„Integrator“ BL20
Food Packaging im Fokus
Steckverbinder bis 150 °C

COVERSTORY
RFID: Wissen, was kommt
Ob Optimierung von Produktions- und Logistikprozessen oder Qualitätssicherung – der Einsatz von RFID in der indus­triellen Fertigung bietet neues Rationalisierungspotenzial

INSIDE
TURCK DUOTEC: Maß-Schneider
Turck duotec entwickelt und fertigt kundenspezifische Lösungen für anspruchsvolle Elektronik-Applikationen.
STANDORT DEUTSCHLAND: „Wir investieren intensiv in Deutschland"
Produktion-Redakteur Joachim Vogl sprach mit Werner Turck über das Erfolgsrezept der Turck-Gruppe.

WORLDWIDE
INDIEN: Erwachender Elefant
Indien ist längst mehr als ein interessantes Reiseziel für Alternativ­urlauber und Aussteiger. Der Subkontinent im Aufbruch eröffnet vielfältige Chancen – für Maschinen- und Anlagenbauer ebenso wie für ihre Lieferanten.

TRENDS
IO-LINK: Intelligent bis zum letzten Meter
IO-Link soll die Kommunikation zwischen Sensoren/Aktoren verschiedener Hersteller und übergeordneten Systemen ermöglichen. Die breite Unterstützung durch führende Hersteller ist der erste Schritt zum Standard.

APPLICATIONS
REMOTE I/O: Feldkommunikation mit Mehrwert
Sasol-Werk Brunsbüttel optimiert Anlagenbetrieb mit Remote-I/O-Lösung excom von TURCK.
SENSORTECHNIK: Blick durch die Wand
Ultraschallsensor detektiert Füllstand in amerikanischer Pharmaproduktion.

TECHNOLOGY
WIRBELSTROMSENSORIK: Metall-Detektor
Analoger Wirbelstromsensor kann abstandsunabhängig verschiedene Metalle unterscheiden.
GRUNDLAGEN: So funktionieren induktive Sensoren
Teil 1 unserer Grundlagenserie: Aufbau, Funktionsprinzipien und Einsatzmöglichkeiten der wichtigsten Sensortechnologien.

SERVICE

 Webcode:




„Integrator“ BL20

Fabrikautomation
Zahlreiche Erweiterungen komplettieren das Turck-I/O-System BL20 für Profibus, CANopen, DeviceNet, Ethernet/IP und Modbus TCP: Ab sofort verfügbar sind die neuen Motorstartermodule, die ohne großen Verdrahtungsaufwand als Direkt- oder Wendestarter Motoren bis zu 15 kW schalten können. Ebenfalls brandneu sind das RFID-Modul zur Einbindung des BL-ident-Systems sowie das CoDeSys-programmierbare Gateway, das übergeordnete Steuerungen entlasten kann. Neben Standard-Modulen bietet Turck jetzt auch die äußerst kompakten und wirtschaftlichen Economy-Module an, die bis zu 16 E/A auf nur 12,5 mm Breite unterbringen. Dank der integrierten Anschlussebene mit „Push-in"-Federzugtechnik werden keine Werkzeuge benötigt. Die Eco-Module werden durch das neue Eco-Gateway ergänzt, das in Hannover ebenfalls Premiere feiert.

„Integrator“ BL20 (pdf 1574kb)
 Direkt in die Produktdatenbank



 Eine Seite zurück


TURCK Produktdaten TURCK Artikelarchiv

Suchen Sie in Datenblättern, Katalogen, CAD-Daten, Software, Zulassungen etc.

Pressemitteilungen
Weitere Pressemitteilungen

Direktlinks

TURCK News abonnieren