Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
more @ TURCK   Anwendungsvideos   Messen   Stellenangebote   Ausbildung   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

NEWS
Nah am Kunden
Diagnostic Power Conditioner System
Messender Lichtvorhang
Sensoren für Pneumatikzylinder
Feldbusleitungen jetzt just in time
Vertriebsleitung gestärkt
Drucksensoren mit ATEX-Zulassung
Erweiterungen für Pico-Guard
Plug&Play-Feldbusanzeige
Universeller Durchflussmesser
IO-Assistant 3.0 nutzt FDT-Technologie
„Integrator“ BL20
Food Packaging im Fokus
Steckverbinder bis 150 °C

COVERSTORY
RFID: Wissen, was kommt
Ob Optimierung von Produktions- und Logistikprozessen oder Qualitätssicherung – der Einsatz von RFID in der indus­triellen Fertigung bietet neues Rationalisierungspotenzial

INSIDE
TURCK DUOTEC: Maß-Schneider
Turck duotec entwickelt und fertigt kundenspezifische Lösungen für anspruchsvolle Elektronik-Applikationen.
STANDORT DEUTSCHLAND: „Wir investieren intensiv in Deutschland"
Produktion-Redakteur Joachim Vogl sprach mit Werner Turck über das Erfolgsrezept der Turck-Gruppe.

WORLDWIDE
INDIEN: Erwachender Elefant
Indien ist längst mehr als ein interessantes Reiseziel für Alternativ­urlauber und Aussteiger. Der Subkontinent im Aufbruch eröffnet vielfältige Chancen – für Maschinen- und Anlagenbauer ebenso wie für ihre Lieferanten.

TRENDS
IO-LINK: Intelligent bis zum letzten Meter
IO-Link soll die Kommunikation zwischen Sensoren/Aktoren verschiedener Hersteller und übergeordneten Systemen ermöglichen. Die breite Unterstützung durch führende Hersteller ist der erste Schritt zum Standard.

APPLICATIONS
REMOTE I/O: Feldkommunikation mit Mehrwert
Sasol-Werk Brunsbüttel optimiert Anlagenbetrieb mit Remote-I/O-Lösung excom von TURCK.
SENSORTECHNIK: Blick durch die Wand
Ultraschallsensor detektiert Füllstand in amerikanischer Pharmaproduktion.

TECHNOLOGY
WIRBELSTROMSENSORIK: Metall-Detektor
Analoger Wirbelstromsensor kann abstandsunabhängig verschiedene Metalle unterscheiden.
GRUNDLAGEN: So funktionieren induktive Sensoren
Teil 1 unserer Grundlagenserie: Aufbau, Funktionsprinzipien und Einsatzmöglichkeiten der wichtigsten Sensortechnologien.

SERVICE

 Webcode:




INDIEN: Erwachender Elefant

Indien
Indien ist längst mehr als ein interessantes Reiseziel für Alternativ­urlauber und Aussteiger. Der Subkontinent im Aufbruch eröffnet vielfältige Chancen – für Maschinen- und Anlagenbauer ebenso wie für ihre Lieferanten.
Indien ist unaufhaltsam auf dem Weg zu einer führenden Wirtschaftsnation. Die neu heranwachsende Mittelschicht verlangt nach immer mehr und immer besseren Produkten; die Industrie produziert in einer Qualität, die sich europäischen Standards annähert. Hier entwickelt sich ein Markt, der für deutsche Unternehmen immer interessanter wird. Auch Turck zeigt in Indien mit
einer eigenen Tochtergesellschaft Flagge.

Den vollständigen Artikel erhalten Sie hier:

Indien - Erwachender Elefant (pdf 649 kb)



 Eine Seite zurück


TURCK Produktdaten TURCK Artikelarchiv

Suchen Sie in Datenblättern, Katalogen, CAD-Daten, Software, Zulassungen etc.

Pressemitteilungen
Weitere Pressemitteilungen

Direktlinks

TURCK News abonnieren