Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
more @ TURCK   Anwendungsvideos   Messen   Stellenangebote   Ausbildung   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

NEWS
Neues von Turck
Lesen Sie alles über aktuelle Produktinnovationen, neue Personalmeldungen und sonstige berichtenswerte Nachrichten aus dem Hause Turck

COVERSTORY
LÖSUNGSKOMPETENZ: Lösungen mit Mehrwert
Turck-Kunden profitieren von breitem Produkt-Portfolio, Applikations-Know-how und individueller Beratung

INSIDE
FOKUS VERPACKUNG: „Technologiepartnerschaft mit unseren Kunden“
IEE-Chefredakteur Frank Nolte sprach mit Branchenmanager Dr. Bernhard Grimm über Turcks Engagement im Nahrungsmittel- und Verpackungsmarkt
ESCHA: Anschlussfreudig
Ob Standard oder Spezialanfertigung – mit innovativen Steckverbindern und Gehäusen beliefert Escha nicht nur die Turck-Gruppe

TREND
FDT/DTM: Transparente Produktion
Die standardisierte FDT/DTM-Technologie garantiert eine einfache und Hersteller-unabhängige Geräteintegration – von der Konfiguration über die Diagnose bis zur Dokumentation

APPLICATIONS
FELDBUS-/SENSORTECHNIK: Rangierbahnhof
Turck-I/O-System BL67 verarbeitet Signale an FRIMO-Ultraschallschweißanlagen – Hochfrequenz eingeschlossen
FELDBUS-/SENSORTECHNIK: Gezielt gepackt
Turck BL67 und Banner Pick-to-Light-System sorgen für fehlerfreie Heizkessel-Produktion in den Niederlanden
FELDBUSTECHNIK: Flexibel dank Feldbus
Power Conditioner und Multibarrieren von Turck sichern flexiblen Anlagenbetrieb im Basell-Werk Frankfurt-Hoechst
RFID: Durchblick
RFID-System sorgt für Transparenz und Rückverfolgbarkeit bei Verbrauchsmaterialherstellung
FELDBUS-/ANSCHLUSSTECHNIK: Plug&Play-Verkabelung
Turck I/O-Module und Quick-Disconnect-Kabel unterstützen modulares Anlagenkonzept von Automatic Feed

TECHNOLOGY
I/O-SYSTEM BL20: Der Integrator
Mit neuen Modulen erweitert Turck sein IP20-I/O-System BL20 für den Einsatz in Fabrik- und Prozessautomation
GRUNDLAGEN: So funktionieren Durchflussensoren
Teil 2 unserer Grundlagenserie: Aufbau, Funktionsprinzipien und Einsatzmöglichkeiten der wichtigsten Sensortechnologien

SERVICE
KONTAKT: Der schnelle Weg zu Turck
Ob auf einer Messe, über eine der Landesgesellschaften und Vertretungen oder im Web, Turck ist auf allen Wegen für Sie da

 Webcode:




I/O-SYSTEM BL20: Der Integrator

Mit neuen Modulen erweitert Turck sein IP20-I/O-System BL20 für den Einsatz in Fabrik- und Prozessautomation
Feldbussysteme haben sich in der Fertigungsautomation längst etabliert. Ob dabei die Remote-I/Os im Schaltschrank in Schutzart IP20 oder direkt im Feld beziehungsweise an der Maschine in IP67 eingesetzt werden, ist oft eine Frage des persönlichen Geschmacks oder der jeweiligen Anwendung. Turck-Kunden finden für jeden Fall und jede Anwendung die richtige Produktfamilie – vom eigensicheren Remote-I/O excom, das speziell für die Prozess industrie entwickelt wurde, über das IP67-System BL67 bis zur Schaltschranklösung BL20 mit zahlreichen neuen Modulen.

Den vollständigen Artikel erhalten Sie hier:

20771.pdf (340 kb)
 Direkt in die Produktdatenbank



 Eine Seite zurück


TURCK Produktdaten TURCK Artikelarchiv

Suchen Sie in Datenblättern, Katalogen, CAD-Daten, Software, Zulassungen etc.

Pressemitteilungen
Weitere Pressemitteilungen

Direktlinks

TURCK News abonnieren