Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses Turck - Industrial Automation
Home Sitemap Ueber_uns Kontakt Produkte Support KundenTraining Download Aktuelles Presse portal
more @ TURCK   Anwendungsvideos   Messen   Stellenangebote   Ausbildung   
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

NEWS
Innovationen für Automatisierer
Lesen Sie alles über aktuelle Produktinnovationen, neue Personalmeldungen und sonstige berichtenswerte Nachrichten aus dem Hause Turck

COVERSTORY
LINEARWEGSENSOREN: Wegweiser
Turcks neue induktive Linearwegsensoren können teurere magnetostriktive Wegerfassungssysteme ebenso ersetzen wie störanfällige Potenziometerlösungen

INSIDE
INTERVIEW: „Innovationsgrad und Qualität müssen stimmen“
Harald Wollstadt, Chefredakteur der Fachzeitschrift IEE, sprach mit Ulrich Turck über das Unternehmen, dessen Erfolgsrezept und die Herausforderungen des Markts

WORLDWIDE
NIEDERLANDE: Gas und Käse
Seit 20 Jahren ist Turck B.V. im niederländischen Markt erfolgreich – als gefragter Partner vor allem in der Oil&Gas- und der Lebensmittelindustrie

TREND
RFID IN AUTOKLAVEN: RFID unter Druck
Durchgängige Identifikation: Turcks BL ident-System macht selbst anspruchsvollste Prozesse in der Lebens- und Futtermittelindustrie effizienter und sicherer

APPLICATIONS
RFID: Sag mir wo die Blumen sind...
RFID-System BL ident garantiert hochautomatisierte Orchideenproduktion im ostfriesischen Upschört
SENSORTECHNIK: Haufenweise Schotter
Faktor-1-Sensoren, Drehzahlwächter und Drehgeber von Turck gewährleisten effiziente Rohstoffaufbereitung auf einer neuen Kiesgrube am Niederrhein
SENSORTECHNIK: Sicherheit im Schmelztiegel
Intelligente Temperatur- und Strömungssensoren von Turck überwachen das Kühlwassersystem der Elektroofenschmelze in einem chinesischen Stahlwerk
FELDBUSTECHNIK: Kohle für Chongquing
Chinesische Kraftwerksbauer vertrauen bei einer neuen Kohleförderanlage auf Turcks robuste Feldbuslösung BL67
FELDBUSTECHNIK: Wasser-Kraftwerk
Turcks IP67-Spannungsversorgung PSU67 widersteht selbst der Hochdruckreinigung in der Lebensmittelindustrie

TECHNOLOGY
RFID: Datenträger mit Pfiff
Turck präsentiert RFID-Datenträger mit integrierter Sensorfunktionalität
SYSTEMTECHNIK: Moderner Dreikampf
Neue HMI-Familie mit Steuerungs-, Visualisierungs- und ausgeprägten Kommunikationsfunktionen unterstreicht Turcks Anspruch als Lösungsanbieter
GRUNDLAGEN: So funktionieren Ultraschallsensoren
Teil 6 unserer Grundlagenserie: Aufbau, Funktionsprinzipien und Einsatzmöglichkeiten der wichtigsten Sensortechnologien

SERVICE
KONTAKT: Ihr schneller Weg zu Turck
Ob auf einer Messe, über eine der Landesgesellschaften und Vertretungen oder im Web, Turck ist auf allen Wegen für Sie da

 Webcode:




SENSORTECHNIK: Sicherheit im Schmelztiegel

Intelligente Temperatur- und Strömungssensoren von Turck überwachen das Kühlwassersystem der Elektroofenschmelze in einem chinesischen Stahlwerk

Da ein ineffizientes Kühlsystem zu kostspieligen Produktionsausfällen führen kann, sind Temperatur und Durchflussmenge des Kühlwassers enorm wichtige Parameter in der Elektroofenschmelze – nicht nur im Stahlwerk der Jiuquan Iron & Steel Group (Jisco). Intelligente Temperatur- und Strömungssensoren von Turck gewährleisten hier seit einem Jahr den sicheren Anlagenbetrieb bei gleichzeitig reduzierten Instandhaltungskosten.

Den vollständigen Artikel erhalten Sie hier:

more30953.pdf
 Direkt in die Produktdatenbank



 Eine Seite zurück


TURCK Produktdaten TURCK Artikelarchiv

Suchen Sie in Datenblättern, Katalogen, CAD-Daten, Software, Zulassungen etc.

Pressemitteilungen
Weitere Pressemitteilungen

Direktlinks

TURCK News abonnieren