|
|
|
|
|
| Außendienst - Mitte: |
|
|
|
Detlef Böhm |
| Adresse: |
Lehnsgrund 79 |
|
45149 Essen |
| Tel.: |
(+49) (0)(201) 4 37 48 72 |
| Handy: |
(+49) (0)(171) 7 68 72 99
|
| Fax: |
(+49) (0)((201) 4 38 64 38
|
| E-Mail: |
detlef.boehm@turck.com
|
|
|
| Außendienst - Mitte: |
|
|
|
Lars Franke |
| Adresse: |
Witzlebenstr. 7 |
|
45472 Mülheim a.d. Ruhr |
| Tel.: |
(+49) (0)(208) 4952-4012 |
| Handy: |
(+49) (0) (151) 18214667
|
| Fax: |
(+49) (0)(208) 4952-264
|
| E-Mail: |
lars.franke@turck.com
|
|
|
| Außendienst - Mitte: |
|
|
|
Andreas Jäger |
| Adresse: |
Am Herrengärtchen 15 |
|
66849 Landstuhl |
| Tel.: |
(+49) (0)(6371) 4 67 60 34 |
| Handy: |
(+49) (0)(172) 7 58 55 70
|
| Fax: |
(+49) (0)(6371) 4 67 60 35
|
| E-Mail: |
andreas.jaeger@turck.com
|
|
|
| Außendienst - Mitte: |
|
|
|
Berthold Kinzius |
| Adresse: |
Beckstadtstraße 27 |
|
45472 Mülheim an der Ruhr |
| Tel.: |
(+49) (0)(208) 4 44 63 17 |
| Handy: |
(+49) (0)(171) 9 70 83 27
|
| Fax: |
(+49) (0)(208) 4 44 63 19
|
| E-Mail: |
bert.kinzius@turck.com
|
|
|
| Außendienst - Mitte: |
|
|
|
Jochen Mark |
| Adresse: |
Sudetenstr. 8 |
|
63607 Wächtersbach |
| Tel.: |
(+49) (0)(6053) 61 93 93 |
| Handy: |
(+49) (0)(170) 22 79 210
|
| Fax: |
(+49) (0)(6053) 61 93 94
|
| E-Mail: |
jochen.mark@turck.com
|
|
|
| Außendienst - Mitte: |
|
|
|
Bruno Moser |
| Adresse: |
Im Burgfeld 9 |
|
35781 Weilburg |
| Tel.: |
(+49) (0) (6471) 37 94 38 |
| Handy: |
(+49) (0) (151) 12 22 59 78
|
| Fax: |
(+49) (0) (6471) 37 94 42
|
| E-Mail: |
bruno.moser@turck.com
|
|
|
| Außendienst - Mitte: |
|
|
|
Frank Paluch |
| Adresse: |
Zum Tilmeshof 77 |
|
50859 Köln |
| Tel.: |
(+49) (0)(221) 98 74 18 13 |
| Handy: |
(+49) (0)(170) 78 53 752
|
| Fax: |
(+49) (0)(221) 98 74 18 15
|
| E-Mail: |
frank.paluch@turck.com
|
|
|
| Außendienst - Mitte: |
|
|
|
Rolf Rathmann |
| Adresse: |
Bühler Weg 12 |
|
33659 Bielefeld |
| Tel.: |
(+49) (0)(521) 42 99 36 |
| Handy: |
(+49) (0)(171) 76 87 291
|
| Fax: |
(+49) (0)(521) 42 99 37
|
| E-Mail: |
rolf.rathmann@turck.com
|
|
|
| Außendienst - Mitte: |
|
|
|
Markus Renner |
| Adresse: |
Berliner Str. 22 |
|
66849 Landstuhl |
| Tel.: |
(+49) (0) (6371) 91 70 37 |
| Handy: |
(+49) (0) (151) 16 74 04 28
|
| Fax: |
(+49) (0) (6371) 91 70 47
|
| E-Mail: |
markus.renner@turck.com
|
|
|
| Außendienst - Mitte: |
|
|
|
Jörg Süßmann |
| Adresse: |
Lindenweg 27 |
|
48317 Drensteinfurt |
| Tel.: |
+49 (0) 2508 999 1937 |
| Handy: |
0160 8813952
|
| Fax: |
+49 (0) 2508 999 1938
|
| E-Mail: |
joerg.suessmann@turck.com
|
|
|
| Außendienst - Mitte: |
|
|
|
Willibald Tschlatscher |
| Adresse: |
Vorster Straße 30 |
|
47661 Issum |
| Tel.: |
(+49) (0) (28 35) 44 56 02 |
| Handy: |
(+49) (0)(160) 96 31 72 47
|
| Fax: |
(+49) (0)(28 35) 44 56 69
|
| E-Mail: |
willibald.tschlatscher@turck.com
|
|
|
|
|
|
|
Eine Seite zurück |
|
|
|
|
Finden Sie Ihr TURCK-Produkt
|
|
|
|
|