Vertrieb: +49‍ 208‍ 4952-380
  • Pharma

    Die pharmazeutische Industrie zeichnet sich durch strenge Hygienevorschriften, aggressive Reinigungsprozesse und kurze Taktzeiten aus.

    Weiter

  • Mobile Arbeitsmaschinen

    Extreme Temperaturen, Stöße und andauernde Vibrationen sind Anforderungen, denen Automationstechnik für mobile Geräte widerstehen muss.

    Weiter

  • Öl und Gas

    Bei harten Umgebungsbedingungen ist starkes Equipment gefragt. Wenn man sich auf die Automationstechnik wirklich verlassen muss, ist Turck zur Stelle.

    Weiter

  • Verpackung

    In der Verpackungsindustrie kommt es auf Schnelligkeit, Präzision und kompakte Lösungen für beengte Einbaubedingungen an.

    Weiter

  • Automobil

    Automationstechnik für die Automobilindustrie muss den rauen Einsatzbedingungen dieser Branche widerstehen: von Presswerk, Rohbau und Lackierstraße bis zur Fahrzeugmontage.

    Weiter

  • Chemie

    Aggressive Medien, explosionsgefährdete Bereiche und weitläufige Anlagen stellen an Automationsprodukte in der Chemieindustrie besondere Herausforderungen.

    Weiter

  • Energie

    Ob fossile oder regenerative Energiegewinnung, Sensorik und Automatisierungstechnik muss in der Energiebranche besonderes robust sein.

    Weiter

  • Lebensmittel

    Für Applikationen, in denen Hygiene das oberste Gebot ist, bietet Turck eine Reihe entsprechend designter, extrem widerstandsfähiger Produkte an.

    Weiter

Cloud Solution Webinar

Am 10.5. erfahren Sie mehr über die bidirektionale Cloud-Lösung für die industrielle Automatisierung

PS+ Drucksensoren mit Touchpads

Generationswechsel in der Fluidsensorik: Turcks robuste, intuitiv bedienbare PS+ Serie

Hochverfügbare Profinet-Netzwerke

Weltweit erstes IP67-I/O-Modul mit S2-Systemredundanz bringt Profinet in die Prozessautomation

Olaf Ophoff leitet BU Automation Systems

Bisheriger Geschäftsbereichsleiter Oliver Merget verlässt Turck Ende März

Einfache Profinet-Einbindung mit SIDI

SIDI (Simple IO-Link Device Integration) erleichtert die Integration von IO-Link Devices in Profinet

Dosen-Sensor mit Faktor-1

Wash-Down-Version des uprox-Sensors Q130WD zur Dosenabfüllung

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit