Konfektionierbare Steckverbinder

Mit einem breiten Anschlusstechnik-Portfolio bietet Turck mannigfaltige Bausteine für maßgeschneiderte, kundenspezifische Lösungen. Konfektionierbare Steckverbinder stehen in den Bauformen M8 × 1/Ø 8 mm, M12 × 1, 1/2“, 7/8“, M16 × 0,75, M23 × 1 sowie als Ventilstecker zur Verfügung. Die Steckverbinder erleichtern die Installation überall dort, wo eine Abschätzung der Kabellänge im Vorfeld nicht möglich ist.

Ventilsteckverbinder in den Bauformen A, B, BI, C oder CI sind mit und ohne Schutzbeschaltung für den Anschluss der unterschiedlichsten Ventile erhältlich. Optionale LED-Anzeigen reduzieren den Aufwand bei der Fehlersuche erheblich. Komplettiert wird unser Angebot mit Zubehör wie Montagewerkzeuge, Abschlusswiderstände, Wanddurchführungen, Gegenmuttern, Verschlusskappen oder Bezeichnungsschilder.

Konfektionierte Steckverbinder

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Angebot für die Aufgabe „Verbinden und Verteilen“, das bereits zahllose kundenspezifische Anforderungen an Details wie Pin-Belegung, Leitungslänge etc. erfüllt. Dazu zählen Anschluss-, Verbindungs- und Busleitungen, Schaltschrankdurchführungen und Einbauflansche sowie passive und aktive Verteiler und Zubehör.

Zum Portfolio konfektionierter Steckverbinder gehören beispielsweise die metrischen Steckverbinder-Griffkörper M8, M12, M16, M23, M27 und M40, aber auch die Zollmaße 1/2", 7/8",1", 1⅛" sowie 1⅜", ebenso verschiedene Bauformen (gerade, gewinkelt, mit/ohne LED, mit/ohne Schirmung), Leitungsqualitäten und Farben (PVC, PUR, PP in schwarz, gelb, orange, grau, blau, weiß, grün, violett). Nicht zuletzt auch Steckverbinderlösungen für spezielle Einsatzzwecke wie etwa Flansch-, Ventil-, Deutsch- und Superseal-Stecker.

Individuelle Gesamtlösungen

Turck Mechatec bietet Ihnen anschlussfertige Komplettlösungen für Ihre Automatisierungsaufgabe. Ob Schaltschrank, Rangierverteiler oder individuell konfektionierte Verbindungssysteme – Sie erhalten stets maßgeschneiderte Lösungen, von der Beratung über die Prüfung bis zur Zulassung und vollständigen Dokumentation.

Die tiefe Intergration in die Strukturen der Turck-Gruppe ermöglicht es Turck Mechatec, jederzeit eine durchgängige Planung und ein lösungsorientiertes Projektmanagement für Ihre Aufgabenstellung zu realisieren. Diese Leistungen bieten wir Ihnen von der Sonderlösung im Produkt über die Schaltschrank-Fertigung und -Programmierung bis hin zur Inbetriebnahme.