Vertrieb: +49‍ 208‍ 4952-380

Erfassen des Bodenabstands an einer Feldspritze

PTFE-beschichtete Ultraschallsensoren ermöglichen optimale Sprüharm-Ausrichtung

Zum gezielten Pflanzenschutz muss das Spritzgestänge einer Feldspritze in möglichst nahem Abstand zum Bestand geführt werden. Die besonders widerstandsfähigen Ultraschallsensoren T30UXICQ8-CRFV von Turck messen die Distanz zwischen Spritzgestänge und Acker oder Bestand. Das ist die Voraussetzung für eine präzise Ausrichtung der Sprüharme einer Feldspritze und garantiert eine gleichmäßige Verteilung des Sprühmediums.

Ihre Vorteile

  • Robuste und kompakte Bauform für einen langlebigen Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
  • Einfache Montage bei engen Platzverhältnissen dank seitlichem Kabel-/Steckeranschluss
  • Einfache Parametrierung über Teach-Taster oder Teach-Leitung für anwendungsspezifische Messung
  • PTFE-Schallwandler ist resistent gegenüber Chemikalien beim Spritzvorgang

Dauerhafte Messgenauigkeit durch spritzresistentes Gehäuse

Der PTFE-beschichtete Schallwandler des Ultraschallsensors widersteht den verwendeten Pflanzenschutzmitteln und misst dauerhaft präzise. Auch Reinigungsvorgängen hält der robuste Sensor stand. Somit ist er optimal für den Einsatz an einer Feldspritze geeignet.

Dank integrierter Temperaturkompensation liefert der Ultraschallsensor im gesamten Umgebungstemperaturbereich von -40 bis +70 Grad Celsius hochpräzise Messdaten. Die Reflexionstaster in Schutzart IP67 bieten Erfassungsreichweiten von 30 Zentimetern bis zu 3 Metern und kurze Blindzonen von nur 10 % der Maximalreichweite. Die kompakten Sensoren in Gewinderohr-Bauform schließen Anwender über Standard-M12-Steckverbinder an.

  • Der Ultraschallsensor misst den Bodenabstand zur Feldspritze optimal

  • Einfache Montage bei engen Platzverhältnissen dank seitlichem Kabel-/Steckeranschluss

  • T30UXICQ8-Ultraschallsensoren sind dank PTFE-Beschichtung resistent gegenüber Chemikalien

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit