Produkt NI10U-EM12WDTC-AP6X
Induktiver Sensor
für die Lebensmittelindustrie
Bestellnummer: 1634761- Gewinderohr, M12 x 1
 - Edelstahl, 1.4404
 - Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer
 - Faktor 1 für alle Metalle
 - magnetfeldfest
 - für Temperaturen von ‐40°C bis +100°C
 - hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen
 - spezielle Doppellippenabdichtung
 - Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel
 - für den Lebensmittelbereich geeignet
 - DC 3‐Draht, 10...30 VDC
 - Schließer, PNP‐Ausgang
 - Klemmenraum
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101209877 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 62 g | 
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr | 
| Baugrösse | M12 x 1 | 
| Bemessungsschaltabstand | 10 mm | 
| Einbaubedingungen | nicht bündig | 
| Betriebsspannung | 10…30 VDC | 
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP | 
| Schaltfrequenz | 1.0 kHz | 
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum, abziehbare Federzugklemmen | 
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) | 
| Umgebungstemperatur | -40…+100 °C | 
| Schutzart | IP68/IP69K | 
| Besondere Merkmale | uprox+, Wash down, Faktor 1, Sn +, magnetfeldfest, druckfest | 
Montagezubehör
								 
								 | 
							
								MW12
								 Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304)  | 
							6945003 | 
								 
								 | 
							
								BSS-12
								 Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen  | 
							6901321 | 

