Produkt  TNLR-Q80-H1147-EX

Schreib-Lese-Kopf

Bestellnummer: 7030303
    • quaderförmig, Höhe 40 mm
    • aktive Fläche oben
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
#

Allgemeine Daten

Vorzugstyp 5
EAN 4047101228380
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 340  g

Technische Daten

Technologie HF (13,56 MHz)
Funk- und Protokollstandards ISO 15693, NFC Typ 5
Bauform Quader
Baugrösse 92 x 80 x 40 mm, Q80
Schreibleseabstand max. 165 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll Anschluss an RFID-Interface
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 3G, ATEX II 3D

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit