Produkt TW-L86-54-C-B128
Datenträger HF
Smart-Card
Bestellnummer: 6900479- EEPROM, Speichergröße 128 Byte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
Allgemeine Daten
EAN | 4047101289657 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 5 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Speicherart | EEPROM |
Bauform | Smart-Card |
Baugrösse | 86 x 54 mm |
Montage | metallfrei |
Speichergröße | 128 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 112 Byte |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
Material aktive Fläche | Kunststoff, PC |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -25...+50 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -20...+50 °C |
Schutzart | IP67 |