Produkt  JRBS-40-6C/EX

FOUNDATION fieldbus und PROFIBUS-PA

IP20-Verteilerbaustein, sechskanalig

Bestellnummer: 6611449
    • Verteilerbaustein für DIN‐Hutschienen‐Montage
    • Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
    • Kabelschirmung: Kapazitive bzw. direkte Verbindung mit Gehäusepotential über einen Schalter wählbar
    • Aluminium‐Gehäuse
    • Entity und FISCO‐konform gemäß IEC 60079‐11
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101203080
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85369095000
Ursprungsland DE
Gewicht 217  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Anschlusstechnik Signal Federzugklemme
Gerätetyp Passiver Feldbusverteiler
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX, Ex-Approval

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben