Produkt JRBS-40-8R/EX
FOUNDATION fieldbus und PROFIBUS-PA
IP20-Verteilerbaustein, achtkanalig
Bestellnummer: 6611458- Verteilerbaustein für DIN‐Hutschienen‐Montage
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- Kabelschirmung: Kapazitive bzw. direkte Verbindung mit Gehäusepotential über einen Schalter wählbar
- Aluminium‐Gehäuse
- Entity und FISCO‐konform gemäß IEC 60079‐11
Allgemeine Daten
EAN | 4047101203172 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 363 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme |
Gerätetyp | Passiver Feldbusverteiler |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX, Ex-Approval |