Produkt  TB-EM30WD-H1147

Schreib-Lesegerät HF

Bestellnummer: 7030221
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Edelstahl 1.4404
    • Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer
    • hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen
    • spezielle Doppellippenabdichtung
    • Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel
    • für den Lebensmittelbereich geeignet
    • dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101115130
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85369095000
Ursprungsland DE
Gewicht 109  g

Technische Daten

Technologie HF (13,56 MHz)
Funk- und Protokollstandards ISO 15693, NFC Typ 5
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Schreibleseabstand max. 45 mm
Einbaubedingungen bündig
Netzwerkprotokoll Anschluss an RFID-Interface
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP68/IP69K

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben