Produkt  TN-UHF-ANT-Q140-EU-NA

Zubehör

Externe passive UHF-Antenne

Bestellnummer: 100003864
    • quaderförmig, Höhe 140 mm
    • passive UHF Antenne
    • zirkular polarisiert
    • Gerät geeignet für den globalen Betrieb (EU und FCC) bei  865…928 MHz
#

Allgemeine Daten

Vorzugstyp 5
EAN 4047101488494
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland IS
Gewicht 566  g

Technische Daten

Verwendung für Schreib-Lese-Köpfe
Einsatzregion (UHF) Europa, Indien, Türkei (865…868 MHz), USA, Kanada, Mexiko (902…928 MHz)
Baugrösse 140 x 140 x 26 mm
Umgebungstemperatur -55…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit