Produkt TL50CGYB
LED-Anzeige
Kompakt-Signalsäule
Bestellnummer: 3096377Altern. Bestellnummer : 96377
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP67
- Kabel, 2m
- Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Blau (COL 3)
- Betriebsspannung: 12…30 VDC oder 21...27 VAC bei jeweils 135mA pro LED-Farbe
- Eingänge: PNP / NPN
Allgemeine Daten
EAN | 662488963774 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 279 g |
Technische Daten
Funktion | Signalsäule |
Lichtart | Grün, Gelb, Blau |
Anzahl der Farben/Segmente | 3 |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67 |