Produkt  BIM-UNTK-AP7X

Magnetfeldsensor

Kompaktbauform für Kurzhubzylinder

Bestellnummer: 4686001
    • Für T‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör
    • Kurzes Gehäuse
    • Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen
    • Einhandmontage möglich
    • Feinjustage und Stopper direkt am Sensor montierbar
    • stabile Befestigung
    • Magneto‐resistiver Sensor
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101276930
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019900
Ursprungsland PL
Gewicht 30  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 19.7 x 5 x 6 mm, UNTK
Zylinderbauform Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP68

Montagezubehör

4685751
6970410
6970411
6913351
6913352
6913355

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben