Produkt EN-14DIP-2DXP-STAEUBLI
Block-I/O Platinenmodul für Ethernet
14 digitale pnp Eingänge, 2 universelle digitale Kanäle
Bestellnummer: 100000503- EtherNet/IP™, Modbus TCP, oder PROFINET slave
- Integrierter Ethernet Switch
- Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
- 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung
- Max. 2A pro Ausgang
- Ausgangsdiagnose pro Kanal
Allgemeine Daten
EAN | 4047101439175 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 40 g |
Technische Daten
Übertragungsrate Feldbus | 10/100 Mbit/s |
Anschlusstechnik Feldbus | Push-in-Klemmen |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |