Produkt BL20-E-16DI-24VDC-N
BL20 Economy Modul
16 digitale Eingänge, NPN
Bestellnummer: 100000542- Unabhängig vom verwendeten Feldbus
- Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
- Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
- Schutzart IP20
- 16 digitale Eingänge, 24 VDC
- N-schaltend
Allgemeine Daten
EAN | 4047101439649 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 82 g |
Technische Daten
Signalart | Digitaler Eingang |
Anschlusstechnik Signal | Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Montagezubehör
BL20-E-16UL
BL20 ECO-Modul mit 16 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des 24 VDC Potential aus der Feldversorgung UL |
100001337 | |
BL20-E-16GNDL
BL20 ECO-Modul mit 16 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des GND Potential aus der Feldversorgung UL |
100001338 | |
BL20-E-10UL
BL20 ECO-Modul mit 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des 24 VDC Potential aus der Feldversorgung UL |
100001335 | |
BL20-E-10GNDL
BL20 ECO-Modul mit 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des GND Potential aus der Feldversorgung UL |
100001336 |