Produkt LTE100M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Druckfester Linearwegsensor
Analog
Bestellnummer: 100002115- Für Hydraulikzylinder geeignet
- Gehäusedesign Embedded
- Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig)
- Einstellbarer Messbereich
- Analogausgang 0.5...4.5 V
- Kabel 0.25 m mit M12-Steckeranschluss
Allgemeine Daten
EAN | 4047101458060 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270703 -/- Magnetostriktiver Wegsensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 1060 g |
Technische Daten
Bauform | Stab |
Messprinzip | Magnetostriktiv |
Messbereich | 100 mm [3.94 in] |
Betriebsspannung | 8…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0.5…4.5 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4305 (AISI 303) |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP68 |
Montagezubehör
STM-AL-R10
Standard-4-Loch-Positionsgeber, Werkstoff: Aluminium |
6900409 | |
STS-R10
Standard-Distanzscheibe aus nichtferritischem Material zur Trennung des Positionsgebers vom Boden der Hydraulikkolbenstange |
6900411 | |
CM-R10
Standard-Positionsgeber für die Montage im Hydraulikzylinder geeignet |
6900416 |