Produkt  TL50C2AKQ

LED-Anzeige

Kompakt-Signalsäule

Bestellnummer: 3804959

Altern. Bestellnummer : 804959

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP50
    • Stecker M12X1
    • Flexible Anzeige durch RGB-LEDs
    • Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben
    • Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung und Intensitätskontrolle
    • Ansteuerung und Parametrierung ausschließlich über IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 662488036591
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 222  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart RGB
Anzahl der Farben/Segmente 2
Akustisches Signal Dauerton
Lautstärke 92 dB
Dimmbar Programmierbar
Kaskadierbar Nein
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP50

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben